Tillbehör för VX25

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockelsystemet VX kan användas till så gott som alla skåplösningar. Förutom hög stabilitet får man högsta möjliga monteringskomfort, man sparar dessutom tid och kan dra nytta av helt nya möjligheter när det gäller utbyggnad av socklar.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med plåtar för flexibel kabelinföring inkl. en positioneringshjälp för enkel montering av skåpet.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystem VX, stålplåt

För skåpventilation via sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den alternativa plåtfastsättningen är det även möjligt att montera de...

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockelplåtar med borstlist för sockelsystem VX, stålplåt

För kabelinföring i sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med borstlist monteras. Tack vare det alternativa plåtfästet är det även möjligt att montera plåtarna med borstlist...

Sockelsystem VX, nytt utförande

Ihopbyggnadsvinklar för sockel för sockelsystem VX, stålplåt

Krävs vid montering av 100 mm eller 200 mm sidopaneler roterade 90° för ytterligare stabilisering vid transport av sammanhängande kapslingar.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Golvfastsättningsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt

För golvfastsättning av sockeln, utan att skåpet eller skåpkombinationen måste flyttas.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Alternativt plåtfäste för VX för plåt med borstlist, ventilerad plåt

Extra vinkel för fastsättning av plåtarna med borstlist eller plåten som ventilerar på djupet på sockelsystem VX.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockelutbyggnadsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt

För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller montageprofil. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Hållare resp. distansstycke för sockelsystem VX, stålplåt

För flexibel fastsättning av C-profil- eller kabelavlastningsskenor. För inbyggnad i VX-sockeln eller på skåpramsprofilen.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Nivåregleringselement för sockelsystem VX, stålplåt

För utjämning i efterhand av ojämna golv på uppställningsplatsen (max. 15 mm). Montage sker med hjälp av sockelhörndelen.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockeladapter för sockelsystem VX, stålplåt

För att montera dubbla länkhjul 7495.000 eller nivåfötter på sockelsystem VX.

Sockelsystem VX, nytt utförande

Transporthjul för sockelsystem VX, stålplåt

Placeras på sockelhörndelar, 100 eller 200 mm höga.