19"-utbyggnadsteknik profilskenor Profilskenor och montageram för inre utbyggnad med en eller två 19"-profiler för väggskåp, singelskåp och ihopbyggnadsskåp. profilskenor Adapterstycken, 482,6 mm (19") för VX, VX SE Adapterprofilens 1 HE-delstycke. För installation av enskilda ramverk och andra 19"-enheter. Läs mer profilskenor Adapterprofil 19" för VX, VX SE För fastsättning av elektronikkomponenter, ramverk och andra 19"-enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem. Läs mer