19"-utbyggnadsteknik Svängramar Med svängram kan baksidan av 19"-inbyggnaderna nås smidigt. Beroende på utförande finns en öppninngsvinkel på 130° eller 180°. Svängramar Små svängramar för VX, VX SE, AX, 600 mm och 800 mm breda skåp För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19"). Läs mer Svängramar Inbyggnadssats för VX svängram, liten och VX delmontageplåt För montage av liten svängram eller i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt). Läs mer Svängramar Stor svängram för VX, 600, 800 och 1200 mm breda skåp För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19"). Läs mer Svängramar Svängramsarretering Håller svängramen i öppen position. Läs mer Svängramar Inbyggnadssats för VX svängram, stor För montage av svängram, stor. Läs mer Svängramar Gångjärn 180° för VX svängram, stor För ökning av öppningsvinkeln från 130° till 180° i det mest framdragna montageläget. Läs mer Svängramar Glidskena för svängramar För stöd av tunga elektronikchassin, 482,6 mm (19") i svängramen. Läs mer