Skensystem Profilskenor För montage av tunga inbyggnader som transformatorer eller stödisolatorer. Profilskenor Profilskena 75 x 20 mm för VX, TS, VX SE För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer. Läs mer Profilskenor Profilskena 65 x 42 mm för VX, TS, VX SE För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer. Läs mer Profilskenor Profilskena 48 x 26 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruv och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått. Läs mer