Inre utbyggnad Fastsättningskomponenter Stort urval av fastsättningstillbehör som korgmuttrar, glidmuttrar, skruvar och olika montageelement för bekväm och effektiv skåputbyggnad. Fastsättningskomponenter Montageelement för skensystem Montageelement för skensystem. Läs mer Fastsättningskomponenter Torxskruvar Passar till snabbmontagefäste, glidmuttrar, korgmuttrar och insticksmuttrar. Läs mer Fastsättningskomponenter Torx-plåtskruvar Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar. Läs mer Fastsättningskomponenter Självgängade skruvar För runda håltagningar Ø 4,5 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin. Läs mer Fastsättningskomponenter Borrskruvar Körna, borra och skruva fast med elektriska eller pneumatiska verktyg i ett arbetsmoment. För plåttjocklek: 0,8–3 mm. Läs mer