Ri4Power ISV normskåp Utbyggnadsmoduler Snabbmontagesystem med exakt anpassning för ISV normskåp. Utbyggnadsmoduler Beröringsskyddsmodul För övertäckning av tomma montageytor, täckplåten kan plomberas. Läs mer Utbyggnadsmoduler Apparatprofilskenmodul För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas. Läs mer Utbyggnadsmoduler Anslutningsplint För anslutning av koppar- och aluminiumledare samt laminerade kopparskenor. Läs mer Utbyggnadsmoduler NH-säkringslastfrånskiljarmodul Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad, täckplåten kan plomberas. Läs mer Utbyggnadsmoduler Frånskiljarnivåfötter för NH-säkringslastfrånskiljare Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare stl. 2/3 för montageplåtsuppbyggnad. Läs mer Utbyggnadsmoduler NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (100/185 mm skencentrumavstånd). Läs mer Utbyggnadsmoduler Effektbrytarmodul För montage av vanliga effektbrytare upp till 250 A resp. 630 A. Läs mer Utbyggnadsmoduler Mätmodul Öppen modul för interna mätningar. Läs mer Utbyggnadsmoduler Samlingsskenemodul N/PE För fastsättning av samlingsskenor för N och PE. Täckplåten kan plomberas. Läs mer Utbyggnadsmoduler Samlingsskenemodul för säkringskomponenter För konfiguration av säkringselement Diazed/Neozed och NH-säkringslastfrånskiljare. Läs mer