Konventionella dörrstopp kan blockera utrymningsvägen i nödsituationer. Dörrstoppet löser ut automatiskt vid tryck och gör dörren fri i båda riktningar. I kombination med 180°-gångjärn...
Som hjälp vid öppning och stängning av dörren. Avlastar framför allt skåpets gångjärn. Bra vid dörrmonterade kylaggregat, värmeväxlare och andra tunga komponenter. Fastsättning på...
Som hjälp vid öppning och stängning av dörren. Avlastar framför allt skåpets gångjärn. Bra vid dörrmonterade kylaggregat, värmeväxlare och andra tunga komponenter.
För programmeringsutrustning osv., anpassad för montage på dörramen. Kan snabbt fällas upp för service, har maximal avställningsyta och kan enkelt fällas ner efter användning.
För förvaring av ritningar vid felsökning och underhållsarbeten. Skrivpulpeterna kan göras större för att anpassas till dörrens bredd. Montage sker på dörramen resp. på dörrhålslisten.