Tillbehör för AX Låssystem De standardmässiga låsinsatserna kan bytas mot alla typer av handtag samt mot andra låsanordningar. En tryckknapp är det praktiska alternativet för snabb nyckelfri öppning av golvskåp och väggskåp. Låssystem Komforthandtag AX Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Läs mer Låssystem Minikomforthandtag AX Det upplåsta handtaget vrids för att öppna låset. Läs mer Låssystem Halvprofilcylinder för handtagssystem Säkerhets- och tryckknappsinsatser samt profilhalvcylinder med en längd på upptill 40 mm. Läs mer Låssystem Låsinsats Alternativa låsinsatser som t.ex. trekant, fyrkant, skruvmejsel, Daimler, Fiat, dubbellås. Läs mer Låssystem Multipellås för 6 hänglås Den ideala lösningen vid underhålls- och reparationsarbeten då man behöver individuell åtkomstbehörighet för flera personer. Läs mer Låssystem Vridlås Alternativ till standardvridlås i olika utföranden. Läs mer Låssystem Apparatskåpsnyckel För låsinsatser (en standardnyckel följer med varje skåp). Läs mer Låssystem Gångjärn 180° för AX, AX IT För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°. Läs mer