Tillbehör för AX 19"-utbyggnadsteknik Svängram, profilskenor, inbyggnadssatser för profilskenor, tillbehör för Rittal Data Rack, glidskenor, utbyggnad i tummått, patchpaneler, fiberboxar, LSA-teknik 19"-utbyggnadsteknik Små svängramar för VX, VX SE, AX, 600 mm och 800 mm breda skåp För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19"). Läs mer 19"-utbyggnadsteknik Inbyggnadssats för VX svängram, liten och VX delmontageplåt För montage av liten svängram eller i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt). Läs mer 19"-utbyggnadsteknik Inbyggnadssats AX för inbyggnadssats för svängram, liten För montage av liten svängram i kompaktapparatskåp AX. Läs mer