Kompaktapparatskåp AX

Tillbehör för AX

Det omfattande tillbehörsprogrammet för alla ändamål. Flexibilitet, förenklat montage och säkerhet anpassat till det nya kompakta apparatskåpet AX.

Tillbehör för AX

Base/plinth system AX, new version

The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements.

Tillbehör för AX

Sockelsystem AX

Tack vare den stora öppningen i sockelhörnstycket kan fastskruvning i skåpet ske direkt framifrån. De fastklämbara panelerna ger enkel och snabb åtkomst till sockeln, och därmed går den att använda...

Tillbehör för AX

Golv

Tillbehör för skåpgolvet ger flexibla möjligheter för bottenutbyggnad samt transport eller stabilisering av skåp. Nivåfötter, hjul och transporttillbehör, bottenplåtar, systemindelningar, tippskydd...

Tillbehör för AX

Ihopbyggnadsteknik

Oavsett om helt utbyggda skåprader transporteras eller de enskilda enheterna monteras på uppställningsplatsen finns en passande lösning för alla ihopbyggnadssituationer för apparatskåp. Ihopbyggnadsvinklar,...

Tillbehör för AX

Innerdörr för kompaktapparatskåp AX

För säkert åtkomstskydd. Separering av manöver- och tekniknivå.

Tillbehör för AX

Glasfönster och manövertablåer

Displayer, knappar, brytare och andra manöverinstrument skyddas på ett elegant sätt mot damm, vätskor och obehöriga ingrepp.

Tillbehör för AX

Låssystem

De standardmässiga låsinsatserna kan bytas mot alla typer av handtag samt mot andra låsanordningar. En tryckknapp är det praktiska alternativet för snabb nyckelfri öppning av golvskåp och väggskåp.

Tillbehör för AX

Dörr på insidan

Många fastsättningsmöjligheter för förvaring och arkivering av dokument och möjlighet till inbyggnad av visnings- och manöverinstrument.

Tillbehör för AX

Tak-/väggmontage

Krav i skåpets takområde kan lösas smidigt med passande systemtillbehör: Krantransport, kabelinföring, ventilation, taktillsatser för skåp, skyddslister, tillbehör för tryckavlastning och tillbehör...

Tillbehör för AX

Skensystem

Med skensystem kan en valfri punkt inom ramen nås. Extra montageplan, olika funktioner som profilskenor eller C-profilskenor – det finns knappt några gränser för den individuella utbyggnaden.

Tillbehör för AX

Fastsättningskomponenter

Stort urval av fastsättningstillbehör som korgmuttrar, glidmuttrar, skruvar och olika montageelement för bekväm och effektiv skåputbyggnad.

Tillbehör för AX

19"-utbyggnadsteknik

Svängram, profilskenor, inbyggnadssatser för profilskenor, tillbehör för Rittal Data Rack, glidskenor, utbyggnad i tummått, patchpaneler, fiberboxar, LSA-teknik

Tillbehör för AX

Jordning

Jordningsmaterial för uppbyggnad av en säker skyddsledarförbindning som uppfyller kraven i VDE och lågspänningsdirektiv. Enskilda jordningsband eller kompletta system som skurits till direkt på skåpsystem för...

Tillbehör för AX

Kabelgenomföring, moduluppbyggd

Modulär kabelgenomföring finns i utförandena modulär plastfläns och modulär tätningsram. Med den moduluppbyggda kabelgenomföringen möjliggörs en helt flexibel kabelinföring – även av...

Tillbehör för AX

Plåtflänsar

För hålen i väggskåpet eller för fritt montage på ytor. För industriskåp i olika utföranden. För 19" väggmonterade nätverksskåp EL alternativt plåtflänsar med...

Tillbehör för AX

Kabelförskruvningar

Kabelskruvförband i materialen polyamid, mässing eller rostfritt stål, även i EMC-utförande. Kabelskruvförband finns i hög kapslingsklass, upp till IP 68 resp. IP 69. För livsmedelsindustrin eller...

Tillbehör för AX

Systembelysning LED

Den perfekta apparatskåpsbelysningen. Innovativ belysningsteknik, anpassad till Rittal apparatskåp. Innovativ LED-teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet