Kompaktapparatskåp

Kompaktapparatskåp AX

SYSTEM PERFECTION. Det nya kompakta apparatskåpet AX ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet vid montage och inre utbyggnad.

Kompaktapparatskåp AX

apparatskåp AX, stålplåt

Kompakt-kopplingsskåpet AX med pläglade höljesklackar i taket, botten och sida kopierar den kända 25 mm-system-mallen från VX25 storskåpet. Tack vare detta unika, patenterade system är AX kompaktkopplingsskåp...

Kompaktapparatskåp AX

apparatskåp AX, rostfritt stål

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.

Kompaktapparatskåp AX

Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt

IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP...

Kompaktapparatskåp AX

Manöverlåda AX med grepplister

Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt...

Kompaktapparatskåp AX

Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"

Manöverlåda med AX-bas för TFT för bord upp till 24", stålplåt, med integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24" i formaten...

Kompaktapparatskåp AX

Kapsling för utomhusbruk för kompaktapparatskåp AX

Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga...

Kompaktapparatskåp AX

Tillbehör för AX

Det omfattande tillbehörsprogrammet för alla ändamål. Flexibilitet, förenklat montage och säkerhet anpassat till det nya kompakta apparatskåpet AX.