- Artikelnummer:
- KX 1610.000
- Utförande
- med fönster
- Material
- Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock med gångjärn
Inspektionsglas i locket
Minivridlås
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 155 mm
- Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,9 kg
- Bruttovikt
- 3,95 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177816671
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
KX Busskåp, BHD: 400x200x155 mm, stålplåt, med slutet golv, med lock med gångjärn och glasruta