Apparatskåp

Smålådor

Smålåda med ett brett spektrum av varianter: polykarbonatlåda PK, aluminiumhölje GA, smålåda KX, stålplåt i utförandena apparatskåp med och utan fläns, E-boxar och Bus-skåp. Väggskåpet uppfyller de högsta kraven på skydd av elektriska komponenter för små styrapplikationer. Kapslingsklass upp till IP66.

Smålådor

Polykarbonatlådor PK

Vägglåda av glasfiberförstärkt polykarbonat, antingen med grått eller transparent lock. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll genom lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.

Smålådor

Aluminiumlådor GA

Robust vägglåda av aluminium, lackerad. Kapslingsklass IP 66. Perfekt för användning i tuffa miljöer tack vare optimalt korrosionsskydd. Enkel inre utbyggnad.

Smålådor

Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.

Smålådor

Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, med fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt en smidig kabelgenomföring med optimalt platsutnyttjande.

Smålådor

Kopplingslåda KX Rostfritt stål

Kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika applikationer.

Smålådor

E-box KX, stålplåt

Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.

Smålådor

E-box KX Rostfritt stål

E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet.

Smålådor

Bus-skåp KX, stålplåt, med minivridlås

Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.

Smålådor

Bus-skåp KX, stålplåt, med dubbel låsinsats

Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.

Smålådor

Bus-skåp KX Rostfritt stål

Med busskåpet KX, rostfritt stål, får man god åtkomst tack vare 180°-gångjärnen i standardutförande och den höga kapslingsklassen IP66.

Smålådor

Kopplingslådor KL

Vägglåda med lock i stålplåt eller rostfritt stål, kapslingsklass IP55 i utföranden med fläns och kapslingsklass IP66 utan fläns. Enkelt väggmontage genom bakstycke med borrhål. Maximal flexibilitet...

Smålådor

Bus-skåp BG Rostfritt stål

Bus-skåp av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-gångjärn. Kapslingsklass IP 66.