Blue e+ för slutanvändare

Betydande energibesparingar, global användning och optimal användarvänlighet för ökad hållbarhet!

Effektivare drift:

Den världsunika hybridtekniken ger i genomsnitt 75 % lägre energiförbrukning och därmed ett avsevärt lägre CO2-utsläpp. Varvtalsstyrda komponenter garanterar en varaktigt längre livslängd för komponenterna i kapslingen eftersom de kyls optimalt efter behov.

Högre säkerhet vid drift:

Analys av maskindata i realtid innebär optimering av serviceprocesser och ökad serviceeffektivitet genom förebyggande underhåll. Konstant transparens beträffande kylaggregatets aktuella energiförbrukning och apparatstatus innebär mindre underhåll och högre driftsäkerhet.

Mer flexibilitet i drift:

Oavsett tillämpning eller plats: Det breda temperaturområdet från -30 till + 60 C° garanterar maximal användbarhet.

Enklare att använda:

Blue e+ kylaggregat är perfekt anpassade efter användarens behov. Tack vare Smart Service-lösningen är de enkla att använda, effektiva att underhålla och minskar processkostnaderna för felanmälan och felavhjälpning. Sammantaget innebär detta maximal enkelhet i dina tillämpningar.

Produktgalleri

Kylaggregat i de lägre effektklasserna med den beprövade Blue e+-tekniken erbjuder världens högsta energieffektivitet. Det leder till en betydande minskning av CO2-utsläppen från maskiner och anläggningar. Ett nytt köldmedium ger även 56 % lägre GWP-värde (Global Warming Potential). Blue e+ S finns i ny design och med många smarta funktioner. Använd vår omställningshjälp!

Ta reda på mer

En världsunik CO2-utjämning genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknik. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm. Identiskt monteringshål (påbyggnad, delvis inbyggnad eller inbyggnad) för fyra effektklasser (1,6 kW–5,8 kW).

Ta reda på mer

Energieffektiva och CO2-besparande väggmonterade kylaggregat. Blue e+ kemiutförande i effektklasserna 1,6 kW till 5,8 kW. De ger optimalt skydd för utsatta miljöer genom speciallackering av komponenterna – särskilt inom ramen för tillämpningar där svavelsyra kan finnas som aerosol i luften.

Ta reda på mer

Energieffektiva och hållbara väggmonterade kylaggregat Blue e+ Outdoor i effektklasserna 1,5 kW till 5 kW. De ger optimalt skydd i krävande miljöer tack vare den höga kapslingsklassen på IP 56/UL typ 12/3R/4 och temperaturområdet på -30 °C till +60 °C. Kylaggregatet kan monteras på tre sätt (påbyggnad, delvis inbyggnad och komplett inbyggnad) inom ramen för exempelvis Toptec-projektlösningar.

Ta reda på mer

Integreringslösning utgör en perfekt symbios av VX25 golvskåp för ihopbyggnad och Blue e+ kylaggregat. Med ett och samma artikelnummer får du ett skåp med inbyggt kylaggregat. Kylaggregatet innefattar alla Blue e+-teknikens fördelar.

Ta reda på mer

Hållbar, flexibel och kompakt: Blue e+ Chiller ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft-/vattenvärmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och inverterteknik. Internationella godkännanden och variabel spänning möjliggör användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys.

Ta reda på mer

Vi står till er tjänst.

Har du några frågor? Skriv gärna till oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor om hållbar Blue e+-kylteknik.