95% of companies have boosted productivity, while also improving their products and services, thanks to digitalization.*
*According to the Digital Value 2018 survey of 200 decision-makers from a variety of sectors in Germany, Austria and Switzerland.
Nyckeln till ökad produktivitet inom skåpbyggnation är digital integration och dataintegration genom hela värdekedjan. Prototyper tas fram på digital väg redan från början – och det är där den digitala tvillingen kommer in i bilden – och detta gör det möjligt att snabbt koppla samman olika processer och system.
Eplan och Rittal Tools står till förfogande under hela konstruktionsprocessen. Via Eplan Data Portal får du snabbt kompletta och uppdaterade produktdata från Rittal och andra tillverkare. Eplan Pro Panel gör dig redo för framtiden med 3D-konstruktion.
Tekniska specifikationer
Tillverkaren av apparatskåps- och ställverksanläggningar får kunddata och validerar dessa med avseende på tillgång till artikeldata, fullständighet och lämplighet för alla efterföljande processer, t.ex. konstruktion och produktionsplanering. Ibland måste data bearbetas på lämpligt sätt. Därutöver fattar man beslut om alla nödvändiga skåpsvarianter och tillhörande extra processmoment.
Our solutions
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
- Keep all your system, machine or building data well-structured and in view at all times
- Preplan fundamental information such as signal, pipework and cable data on a graphical basis for improved guidance
- All relevant staff have easy access to engineering data captured from the early stages of the project – and retain this access throughout and beyond the project
- Using EPLAN Preplanning in the quotation phase and seamlessly transferring data to engineering significantly reduces your development times
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
Teknisk rådgivning och design
Passande lösningar för ställverksskåp, nödvändiga systemtillbehör, strömfördelning samt värme, kyla eller klimatreglering definieras.
Our solutions
- Our licence-free modular system ensures you benefit from significantly reduced planning, ordering and assembly outlay – simply select assemblies and place them on the graphic
- Component parts lists, technical credentials and documentation are generated automatically
- Technical support is available from Rittal on request
- Simply select enclosure and accessories and configure your new enclosure with ease
- Cut-outs and drilled holes are planned and visualized in 3D in real time
- Save a lot of time – production documents and data are generated automatically at the end of the configuration process: a CAD file for the entire configuration, a CNC file for straightforward machining, data with customer-specific configurations for forwarding to EPLAN Pro Panel
- After the planning stage, you can submit an enquiry for the configuration or order it online directly
Produktutveckling
Elschemat är dels en standardiserad funktionsbeskrivning av nödvändig automationsteknik, en maskin eller anläggning, dels grunden för många processmoment i produktionen, inklusive tillverkningen av apparatskåp för styrsystemen. Elschemat skapas med specialutvecklade ECAD-lösningar och är en viktig del av maskinens produktdokumentation eller ”as built”.
Our solutions
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
- Choose between a graphical, logical or device-based project planning approach to support different working processes
- Auto-connecting allows you to logically connect schematics symbols in no time at all
- Reports such as terminal diagrams, wiring diagrams or bills of materials are generated automatically
- Features for processing bulk data such as "find and replace" and "edit in Excel" accelerate the design process while increasing quality
- Save time by speeding up time-consuming steps and minimizing the need to consult specialist departments
- Macro technology enables you to store standards and expertise in the system so they can be reused later on
- Fluid technology can be planned in line with the latest ISO 1219 or IEC 81346 standards with a mechatronic approach
- Generate circuit diagrams automatically at the touch of a button
- Based on the standardized reuse of EPLAN macros
- Boost quality in electrical and fluid documentation
- Avoid copy and paste problems
- Save on workload and costs
Funktionskontroll
Innan kopplingsschemat levereras till efterföljande processer ska kontroller utföras för att säkerställa att det överensstämmer med gällande standarder, att det är komplett och korrekt. På så sätt kan man undvika problem i efterföljande processer, till exempel när det gäller unika komponentbeteckninger eller den kompletta beskrivningen av de elektriska anslutningarna. I idealfallet sker detta automatiskt med stöd av ECAD-programmet.
Our solutions
- Choose between a graphical, logical or device-based project planning approach to support different working processes
- Auto-connecting allows you to logically connect schematics symbols in no time at all
- Reports such as terminal diagrams, wiring diagrams or bills of materials are generated automatically
- Features for processing bulk data such as "find and replace" and "edit in Excel" accelerate the design process while increasing quality
- Save time by speeding up time-consuming steps and minimizing the need to consult specialist departments
- Macro technology enables you to store standards and expertise in the system so they can be reused later on
- Fluid technology can be planned in line with the latest ISO 1219 or IEC 81346 standards with a mechatronic approach
Mekanisk layout
Med utgångspunkt från kundkrav, uppställningsplats, miljöförhållanden och utrymmesbehov (för installation av elektriska och strömningsmekaniska komponenterna som ingår i elschemat) väljer man apparatskåp med lämpliga mått varpå man kompletterar det hela med nödvändiga tillbehör.
Our solutions
- Simply select enclosure and accessories and configure your new enclosure with ease
- Cut-outs and drilled holes are planned and visualized in 3D in real time
- Save a lot of time – production documents and data are generated automatically at the end of the configuration process: a CAD file for the entire configuration, a CNC file for straightforward machining, data with customer-specific configurations for forwarding to EPLAN Pro Panel
- After the planning stage, you can submit an enquiry for the configuration or order it online directly
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
Digital tvilling
Den digitala tvillingen används för att ta fram en virtuell 3D-modell av apparatskåpet med hjälp av alla konstruktionsdata. Den digitala tvillingen erbjuder en mängd möjligheter för både manuella processmoment och för att automatisera och digitalisera processmoment för skåpstillverkning, till exempel maskinbearbetning, kabeltillverkning, kabeldragning och montering av kopplingsplintar.
Den digitala tvillingen innehåller all information för nedströmsprocesser och ser till att rätt informationsurval tillhandahålls till relevant processmoment vid exakt rätt tidpunkt. Den är därmed en viktig del av digitaliseringen och själva grundvalen för optimering, automatisering och industrialisering av processerna för skåpstillverkning.
Our solutions
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
Termisk design
Kundkrav, miljöförhållanden på installationsplatsen, de elektrotekniska komponenterna och deras effektförlust samt den monteringslayout som definierats i den digitala tvillingen avgör ramarna för konfigurationen och dimensioneringen av den optimala kylningslösningen och korrekt fördelning av luftflödena.
Our solutions
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
- Avoid planning mistakes thanks to the visualization of hot spots and exclusion zones dictated by ventilation requirements
- Minimize downtimes and reduce the number of service assignments
- Lower costs and improve process quality
- Therm takes care of all aspects of complex calculations for climate control requirements
- Benefit from huge time savings and improved reliability
- The calculation produces an optimum climate control solution
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
Till nästa processmoment: Anskaffning