Vi finns där för dig, oavsett om du behöver byta ut ett viktigt kylaggregat eller utföra en kontroll av om dina anläggningar fungerar effektivt.
Efter driftsättningen måste maskiner och anläggningar fungera säkert och på lång sikt. Detta är fullständigt nödvändigt för en effektiv och produktiv tillverkningsprocess. Ha full kontroll över status för aktiva projektdata från en enda plats med hjälp av den molnbaserade lösningen EPLAN eVIEW som ger dig allt du behöver. Anlita också Rittal Global Service för att minimera driftstopp och öka effektiviteten.
Vi tänker dessutom framåt: Tack vare att våra kylanläggningar och -aggregat är uppkopplade via IoT är förebyggande underhåll tillgängligt redan nu.
Drift
Molnlösningar möjliggör dataåtkomst oavsett tid och plats, även från mobila enheter. Detta är mycket viktigt för underhåll och service av apparatskåpen.
Våra lösningar
- Gör dina data tillgängliga på ett transparent sätt, för alla som är inblandade i projektet, i alla steg i värdekedjan
- Visa och kommentera ändringar från valfri plats med hjälp av en webbläsare
- Enkel, papperslös kommunikation och smidigt samarbete mellan olika projekt, discipliner och företag
Rittals nya IoT-gränssnitt är utformat för optimal integrering av kylaggregat och sensorer i Industri 4.0-tillämpningar.
Detta underlättar heltäckande kommunikation från sensorn till molnet samt anslutning till övervaknings- eller energihanteringssystem på högre nivå.
- Koppla enkelt Rittals produkter till Industri 4.0-miljöer
- Snabb, oavbruten, automatiserad produktion
- Plug & Run: Konfigurering och driftsättning utan programmering
Den digitala fickan för kopplingsscheman – Rittal ePOCKET – hjälper dig att förenkla dina processer:
- Helt digital processrepresentation
- Arbeta alltid med den senaste revisionen av dokumentationen
- Spårning av ändringar i projektet, inklusive aviseringar
- Åtkomst till projekt eller dokument via QR-koder
- Central lagring av maskindokumentation
Service
Apparatskåpet och/eller själva klimatanläggningen kan också utväxla data med andra enheter, t.ex. aktuell statusinformation, temperaturer och underhållsdata. Detta är möjligt tack vare komponenter med IoT-gränssnitt och maskinvara som exempelvis Rittals IoT-gränssnitt som samlar in data och överför dem till överordnade system. När information från hela värdekedjan digitaliseras är det till fördel även för service och drift.
Våra lösningar
Den digitala fickan för kopplingsscheman – Rittal ePOCKET – hjälper dig att förenkla dina processer:
- Helt digital processrepresentation
- Arbeta alltid med den senaste revisionen av dokumentationen
- Spårning av ändringar i projektet, inklusive aviseringar
- Åtkomst till projekt eller dokument via QR-koder
- Central lagring av maskindokumentation
- En enhets konfiguration kan överföras till andra enheter med några få klick
- Fel avläses via skanning
- Produktspecifika reservdelar och teknisk dokumentation visas i appen och kan enkelt beställas
Framtidssäker tack vare IT-plattform och Edge-Cloud-teknik
Den senaste IT-tekniken och de nyaste tilläpningarna – allt från datormoln och edge computing till analys, AI och 5G – kommer att avgöra hur morgondagens produktion kommer att gå till.
Bearbeta produktionsdata i realtid med datasuveränitet och på ett värdeskapande sätt med hjälp av den nyckelfärdiga Edge Cloud-datorhallen ONCITE Inga problem.
Med Rittals modulära IT-plattform gör det enkelt för dig att snabbt och enkelt hantera alla tänkbara IT-scenarier – allt från rackinstallationer till datorhallar av edge- och hyperscale-typ.