Utbyggnaden och omstruktureringen av kraftproduktionen kommer att kräva enorma insatser under de närmaste åren. Övergången från kol, gas och olja till el från förnybara källor leder till en snabb expansion av många decentraliserade produktionsanläggningar. Eftersom det måste finnas en permanent strömförsörjning är driftsäkerheten en avgörande faktor.
En norsk studie* visar att andelen förnybar energi i världens totala elproduktion kommer att öka till 83 % till 2050. I praktiken innebär det att solcellssystemen kommer att ha en 20 gånger så stor kapacitet som idag, och antalet vindkraftverk kommer att öka med en faktor på 10.
Energi- och kraftlösningar från Rittal
För att göra övergången från fossila bränslen så effektiv som möjligt kan Rittal erbjuda dig högpresterande och kostnadsoptimerade systemlösningar för förnybar energi. Standardiserade modulkomponenter gör det enklare för dig att planera, installera och vid behov bygga ut systemet. I portföljen ingår
- Kapslingar
- Kraftdistribution
- Klimatlösningar
- Automatiska lösningar för panel- och ställverkstillverkning
- Service
Dina fördelar i korthet:
- Enkel planering och snabb installation tack vare standardlösningar i ett modulsystem. Du behöver inte börja om från början utan kan dra nytta av förkonstruerade lösningar
- Felsäker, långsiktig drift tack vare lösningar med lågt underhållsbehov och hög säkerhet, som fungerar optimalt även under de mest krävande förhållanden
- Globala tillämpningsalternativ genom efterlevnad av internationella standarder och global service
- Allt från en enda leverantör – en expertpartner med många års erfarenhet och ett sortiment med beprövade lösningar
* "Energy Transition Outlook 2022" från det norska företaget DNV
Typiska lösningar för kraftproduktion