ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Effektiv lagring – byggstenar för framtidens energisystem

Ta vara på möjligheterna på vägen mot energiomställningen

Energilagring

Lösningar för energilagring

Byggstenar för framtidens energisystem.

”Grön” elektricitet matas inte in i elnätet på regelbunden basis. Energilagring är därför ett måste för att energiomställningen ska vara genomförbar på ett framgångsrikt sätt och för att hålla elnätet i balans.

“Grön” el matas inte in konsekvent och jämnt i elnätet eftersom kraftproduktionen från vind och sol är beroende av tiden på dygnet och de rådande väderförhållandena. 

Energilager är därför ett måste för att energiomställningen ska lyckas, så att överskottskapacitet kan göras tillgänglig och hålla elnätet i balans.

Lösningar som till exempel battery storage, Power-to-X och sector coupling är avgörande för alla framtidssäkra lösningar. International Energy Agency (IAE) förutspår en exponentiell tillväxt av investeringar i lagringsteknik.

Innovativa koncept från Rittal

Rittal är en partner med omfattande branscherfarenhet som kan erbjuda dig de rätta lösningarna. Med flexibla, skalbara modulsystem gör Rittal det enklare för dig att bygga lösningar för energilagring och erbjuder en rad lösningar som är perfekt anpassade till varandra, inom: inkapslingsteknik, kraftdistribution, klimatisering, automatisering av tillverkning av paneler och ställverk samt global service.

Dina fördelar i korthet:

  • Snabb och säker montering tack vare modulsystem med kapslingar och höljen och tack vare skensystem med tidsbesparande montering med klämmor
  • Stor flexibilitet och – kapslingssystem för 19" olika batterityper, skenor och robusta komponenthyllor för andra batterialternativ
  • Tydliga tidsbesparingar tack vare helt förmonterade, dockningsbara batterilagringsbehållare som rymmer hela lagringsinfrastrukturen
  • Felsäker långtidsdrift tack vare höga skyddsegenskaper mot vind, väder och andra yttre faktorer
  • Globala tillämpningsalternativ genom efterlevnad av internationella standarder och global service
  • En framåtblickande partner som identifierar och implementerar nya utvecklingar i ett tidigt skede och ger dig innovativa och konkurrenskraftiga lösningar

Typiska lösningar för energilagring

Industry Standard Projects

Energy storage container with Blue e+

Pre-configured solution for energy storage containers with high-efficiency cooling technology to help reduce your carbon footprint.

Utomhusskåp

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Golvskåp

Golvskåp för ihopbyggnad VX25 stålplåt

SYSTEM PERFECTION. Det nya skåpsystemet för ihopbyggnad VX25 i stålplåt ger maximal datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen, minimal komplexitet samt tidsbesparing och säkerhet vid montage. Det stora...

Apparatskåp

Utomhusskåp

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...

IT-skåpsystem

VX IT

Rätt lösning för alla nätverks- och serverändamål. Oavsett om det handlar om ett nätverksfördelningsskåp eller serverrack i en Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datorhall är nya VX IT en perfekt...

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Grön vätgas kan driva energirevolutionen framåt. Men hur ska denna miljövänliga energikälla bäst användas inom industrin? Det finns olika alternativ, varav ett kommer från H2 Core Systems. Företagets modulära tekniklösning – säkert placerad i kapslingar...