Ozon säkerställer att vattnet blir rent, och det gäller både dricks- och avloppsvatten. Gasen produceras i speciella anläggningar som producerar en mycket kraftig elektrisk laddning – en process som är mycket energikrävande. En av världens främsta tillverkare av ozonreningsverk är Xylem Services GmbH Herford, en del av Xylem-koncernen som har 12 500 medarbetare på globalt plan. Anläggningarna från Herford säljs under varumärket Wedeco i hela världen. Eftersom energikostnaderna under drift är relativt höga jämfört med investeringskostnaderna lägger Xylem stor vikt vid hög energieffektivitet. Xylem har därför valt Rittals Blue e+-kylaggregat för att kyla sin anläggning.
Rittal levererar både skåp och kompatibel kylteknik på ett mycket tillförlitligt sätt. På grund av den stora efterfrågan har vi för närvarande genomströmningstider på endast fyra veckor i produktionen. Då är en systemleverantör som Rittal mycket viktig för oss.
Kraftelektronik kräver kylning
Ozonproduktion kräver mycket elström. En anläggning som producerar ett kilo ozon i timmen förbrukar ungefär 5–6 kW för detta. Den aktuella anläggningen vid en kemisk fabrik i Taiwan kan producera upp till 20 kg ozon per timme, vilket ger en total ansluten effekt på över 100 kW. Den effektförlust som omvandlas till värme i apparatskåpen i den här typen av anläggning uppgår till ungefär åtta procent. För att skydda de eltekniska komponenterna i Rittal TS 8-skåpen mot för höga temperaturer installerades två kylaggregat ur den nya Blue e+-serien med en kyleffekt på 6 kW per styck.
Avsevärt lägre driftskostnader
De nya kylaggregaten i Blue e+-serien har en betydligt högre energieffektivitet än sina föregångare. Det är framför allt under hybriddrift, när en heatpipe och kompressorkylning kombineras, som det går att uppnå verkligt stora energibesparingar vid partiell last. Kylningen är dimensionerad för att klara en skåpstemperatur på 35 °C vid en yttertemperatur på 35 °C. Vid lägre yttertemperaturer förbrukar kylaggregaten betydligt mindre energi. Faktum är att även kompressorkylningen blir energioptimerad. Den höga energieffektiviteten och de därmed minskade driftskostnaderna för kunden är därför en stor fördel med Xylems anläggningar som kan drivas praktiskt taget dygnet runt. Om skåpkylningen förbrukar 2 kW mindre ström kan Xylems kunder spara femsiffriga belopp på energikostnaderna under anläggningens hela livslängd givet en årlig drifttid på 8 500 timmar.
Fördel med flerspänningskapacitet
Just för internationella företag som Xylem är det extra viktigt att ha flera spänningar. Oavsett om anläggningen levereras till USA, Japan, Mexiko, Storbritannien eller Tyskland är kylaggregaten redo att drivas med tillgänglig nätspänning. Tidigare måste Xylem antingen installera ett kylaggregat som passade aktuell nätspänning eller använda en extra transformator. För internationella företag är det också viktigt att kylaggregaten är UL-listade. Beroende på var anläggningen tas i drift varierar byråkratin och föreskrifterna för godkännande. Det är också viktigt för Xylem att komponenter samt service och reservdelar är tillgängligt världen över. Och med en internationell leverantör som Rittal har de en kompetent kontaktperson på plats.
Översikt
- Projekt
- Xylem Services GmbH
- Ort
- Herford, Tyskland
- Bransch
- Machine-Building
- Utmaning
Hög energieffektivitet vid ställverkskylning
Lägre energikostnader
- Lösning
Rittal TS 8-apparatskåp
Två Rittal Blue e+-kylaggregat (6 kW per styck)