Plastavfall i haven, mikroplaster i dricksvattnet – kritiken mot plastförpackningar bara ökar. Glas är däremot ett högkvalitativt förpackningsmaterial som också är miljövänligt eftersom det i princip kan återvinnas i all evighet. Men för att minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna för glasproduktionen måste tillverkarna öka produktiviteten, effektiviteten och tillförlitligheten i sina processer. De vänder sig därför till teknikföretaget XPAR Vision från nederländska Groningen för att få lämpliga lösningar för processkontroll och övervakning. Vid glastillverkning är det vanligt med extrema temperaturer och damm, och detta är en enorm utmaning för känsliga mätsystem. Det krävs alltså en IT-infrastruktur som tål den höga värmen från glasproduktionen. XPAR Vision levererar därför de servrar som används för bildanalysprogramvaran till kunderna i Rittal TS-IT-skåp, robusta och kompletta med rejäl kylning. Skåpens kylning bygger på Rittal Liquid Cooling Package (LCP) med köldmedium och erbjuder både effektiv och utrymmessnål kylning under de mest krävande förhållanden.
Vi valde avsiktligen just Rittals IT-rack eftersom skåpen är fullständigt oslagbara. De erbjuder våra kunder utmärkt IP 55-kapsling, garanterar en konstant innertemperatur, har en modulär konstruktion och kan byggas ut, är användarvänliga och enkla att koppla in.
Snabbhet och precision
Ett glasbruk består enkelt uttryckt av en varm och en kall zon. I den varma zonen produceras och formas glödheta glasdroppar medan de nedkylda produkterna inspekteras och förpackas i den kalla zonen. Traditionella kvalitetskontrollsystem kan vanligen bara användas i produktionsprocessens kalla delar. XPAR Visions kvalitetskontrollsystem är däremot inriktat på den varma zonen av glasproduktionen. På så sätt kan man för första gången övervaka de kvalitetsavgörande faktorerna även i den varma zonen. Det är möjligt att minska råvaru- och energiförbrukningen avsevärt genom att ha kontroll över variationen och därmed glastjockleken i fabrikens varma del. Glasdropparnas storlek, form och hastighet – men också fallvinkeln då dropparna landar i formen – är av stor betydelse för slutproduktens kvalitet.
IT – hjärnan i ett optimeringssystem
En höghastighetskamera registrerar hur glasdroppen faller i formen. Ett bildbearbetningsprogram analyserar droppens inom 20 millisekunder. XPAR-analysprogrammet bearbetar informationen innan nästa droppe faller. Willy Rendering, programvaruingenjör hos XPAR Vision, förklarar: ”När vårt system upptäcker att glasdropparnas form förändras kan det vara ett tecken på att rännorna som dropparna matas ut via behöver service eller bytas ut.” Rendering kallar bildanalysprogramvaran och IT-systemet för systemets hjärna. Rittals TS-IT-skåp ger hjärnan ett optimalt skydd. Det är därför XPAR levererar sina övervakningslösningar till kunderna i Rittals TS IT-rack inklusive kylning. Här används lösningen direkt i produktionen.
Nära handlingens centrum
Systemet måste skyddas på bästa sätt mot värme, damm och fysisk påverkan utifrån. Det är också viktigt för glasproducenter att systemet är nyckelfärdigt, skalbart och säkert. Kombinationer av sensorer och informationsteknik är avgörande för framtidens tunga industri. Intelligenta maskiner kan se till att människor slipper de allra tyngsta arbetsuppgifterna i extrema miljöer.
Översikt
- Projekt
- XPAR Vision
- Ort
- Groningen, Nederländerna
- Bransch
- IT-infrastructure
- Utmaning
Kvalitetskontrollsystem används under svåra förhållanden
Skydd mot värme, damm och fysisk påverkan
- Lösning
Övervakningslösningen levereras komplett med Rittal TS IT-rack och LCP-kylmodul
Säker IP 55-kapsling skyddar mot värme, damm och fysisk påverkan
Nyckelfärdigt system