Alla företag som behöver bearbeta stora datavolymer dygnet runt vet hur viktig en tillförlitlig datorhall är. Den är fullständigt affärskritisk för att man ska kunna erbjuda kunderna smidiga processer. WUND-koncernen har valt att förlita sig på autonoma avancerade datorhallar och standardisering för alla sina spaanläggningar i Tyskland. Deras anläggningnar är öppna 17 timmar om dagen året runt, och allt från kontantfri betalning till att hålla palmerna vattnade måste fungera utan problem. Bakom kulisserna döljer sig en sofistikerad och högeffektiv IT-infrastruktur från Rittal, och det är den som gör allt detta möjligt.
Vi fick omfattande och kunnig rådgivning från Rittal. Vi kände att de verkligen förstod vilka utmaningar som det innebär att driva en spaverksamhet i den här storleken på en mängd olika platser. Vi har varit så flexibla som möjligt när vi konfigurerade och byggde ut våra IT-system trots den omfattande standardiseringen, och det har bara gjort oss mer övertygade om att vi har valt rätt väg.
Hög tillgänglighet vid kontinuerlig drift
Hela 500 riktiga palmträd och 1 200 orkidéer samt vattentemperaturer på mellan 24 och 33 grader ska bidra till semesterkänslan vid Eurkirchens spabad. Totalt används fler än 3 000 IP-adresser för olika pumpar och styrdon – inklusive för de 500 palmträden som inte längre vattnas för hand utan nu är anslutna till ett automatiskt bevattningssystem. Hela systemet genererar enorma datavolymer som bearbetas och lagras i den lokala datorhallen. Det är med andra ord nödvändigt att systemen hela tiden fungerar som de ska, annars kan det leda till negativa konsekvenser för både image och intäkter. Därför var den höga datatillgängligheten en mycket viktig faktor när man valde Rittals IT-infrastruktur. Ett separat teknikrum finns för det modulära redundanta UPS-systemet och strömfördelningen. Rittals kylaggregat Liquid Cooling Packages (LCP) samt en kallgångsinkapsling hanterar kylningen av rackraderna i serverrummet. Kylan produceras genom indirekt frikylning.
WUND-koncernen ville kunna hantera övervakning och felmeddelanden för alla anläggningar, de ville ha en mycket högkvalitativ systemteknik och standardisera IT-infrastrukturen så mycket som möjligt och ha tillgång till ett rikstäckande servicenätverk. Eftersom hög tillgänglighet vid konstant drift endast kunde garanteras genom korta latenstider valde WUND-koncernen att satsa på att ha ett Edge-system vid varje enskild spaanläggning.
Framtidssäkrad tack vare maximal standardisering
Kravet på hög tillgänglighet innebar att det blev nödvändigt att ha autonoma datorhallar vid varenda en av koncernens anläggningar. Standardiserade och därmed i stort sett identiska datorhallar gör det betydligt enklare för serviceteamen att snabbt åtgärda eventuella problem. De olika systemen är visserligen helt fristående, men den utbyggbara IT-infrastrukturen och tillhörande processer förenklar verksamheten avsevärt och i slutänden blev de avgörande för samarbetet med Rittal. Det är dessutom enkelt att integrera nya anläggningar i det befintliga IT-landskapet, och befintliga datorhallar kan också byggas ut.
Heltäckande övervakning skapar säkerhet
Numera finns Rittals produkter på 80 procent av spaanläggningarna, bland annat standardiserade TS IT-rack och klimatanläggningar. Rittals övervakningssystem Computer Multi Control III (CMC III) har sensorer i serverracken som bidrar till felfri funktion. Samtidigt samlas en mängd data om temperatur, luftfuktighet, luftflöde och mycket annat in som sedan lagras i datorhallarna. Mätvärdena sammanställs och bearbetas i en central enhet. Därefter integreras de i RiZone, Rittals administrationssystem för datorhallar, via SNMP-protokollet (Simple Network Management Protocol). Denna DCIM-programvara (Data Center Infrastructure Management) finns i en annan datorhall. Därifrån övervakas kontinuerligt de data som kommer från de olika anläggningarna och larm aktiveras vid behov. Om något inte fungerar som det ska är det av största vikt att larmsystemet ser till att åtgärder kan vidtas omedelbart. Numera fungerar maskinvaran vid WUND-koncernens spaanläggningar perfekt. Fel och störningar är nu historia. Trots detta planerar de två partnerna att gå vidare till nästa etapp, till exempel att bygga ut IT-systemen på grund av den ökande digitaliseringen. Spabesökarna märker aldrig något av allt detta medan de ligger och drömmer under några av de 500 palmerna med egna IP-adresser.
Översikt
- Projekt
- WUND-koncernen
- Ort
- Friedrichshafen, Tyskland
- Bransch
- IT-infrastructure
- Utmaning
Maximalt standardiserad, högeffektiv och felsäker IT-infrastruktur
Hög datatillgänglighet och tillgång till ett överregionalt servicenätverk
- Lösning
Autonoma EDGE-datorhallar på fyra platser
Modulära och redundanta UPS-enheter för högsta driftsäkerhet
Liquid Cooling Packages (LCP), kallgångsinkapsling för maximal energieffektivitet
Övervakningssystem CMC III och DCIM-programvaran RiZone för hög tillgänglighet till IT-infrastrukturen