Om man redan har arbetat med energieffektivitet i flera år, vilka möjligheter återstår då för att spara energi? Detta var den fråga som medarbetarna i arbetsgruppen ”resurs- och energieffektivitet” hos Voith Turbo i Heidenheim ställde sig. Har man redan plockat de lågt hängande frukterna måste man vända uppmärksamheten mot de mindre energiförbrukarna. Desto mer överraskande var resultaten av den service- och effektivitetskontroll som Rittal genomförde på Voith Turbo. Det visade sig att det fanns möjligheter till effektivisering om man bytte ut skåpskylningen för CNC-maskinerna i tillverkningen mot moderna Blue e+-kylaggregat.
Resultaten av effektivitetskontrollen var mycket överraskande för oss – det hade vi inte väntat oss.
Ambitiösa mål
Hållbarhet och resurseffektivitet är viktigt för Voith-koncernen. Deras ambitiösa mål är att lyckas spara hela 20 procent på sex år. Både användningen av energi och vatten och avfallshanteringen registreras och bedöms regelbundet. Skåpens kylaggregat var det ingen som hade tänkt på tidigare.
Effektivitetskontroll på plats
När man undersöker energieffektiviteten hos verktygs- och CNC-maskiner brukar man vara mest intresserad av motorer och hydraulenheter – skåpens kylutrustning glöms ofta bort. Här gömmer sig möjligheter som är lätta att utnyttja. Rittals service- och effektivitetskontroll visar också att återbetalningstiderna för moderniseringar i många fall är mycket låga. Två medarbetare från Rittal har granskat alla verktygsmaskiner och tillhörande skåpskylning på Voith Turbo i detalj – totalt 50 olika maskiner. Som ett resultat av servicekontrollen får kunden en omfattande dokumentation av kylaggregatets skick. Här ingår även en rekommendation om huruvida kylaggregatet behöver bytas ut, vilken enhet som rekommenderas och hur mycket energi som skulle kunna sparas vid ett eventuellt utbyte. På Voith Turbo i Heidenheim har Rittal rekommenderat att byta ut kylaggregaten på 21 verktygsmaskiner. Beroende på effektbehov kan Rittal-kylaggregaten i Blue e- eller Blue e+-serien vara ett energieffektivt alternativ.
Enkel konvertering
I dokumentationens åtgärdsrekommendationer ingår också en lönsamhetsberäkning som underlättar ett investeringsbeslut. Ledningen för Voith Turbo blev klart överraskade av att energiförbrukningen, och därmed också energikostnaderna, kunde minskas med 70 procent genom att byta till en mer energieffektiv kylteknik och att investeringen dessutom skulle bli lönsam efter bara i snitt två år. Det var därför enkelt att fatta ett snabbt beslut. Nya kylaggregat från Rittal Blue e+- och Blue e-serierna installerades på totalt 21 verktygsmaskiner. Ombyggnaden blev helt problemfri, några smärre justeringar var allt som behövdes. De goda erfarenheterna vid Voith Turbo i Heidenheim har fått företagets övriga anläggningar att besluta sig för att också byta till mer energieffektiva kylningslösningar för sina verktygsmaskiner.
Översikt
- Projekt
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- Ort
- Heidenheim, Tyskland
- Bransch
- Machine-Building
- Utmaning
- Företagets mål är 20 % energibesparing på sex år
- Lösning
- Service- och effektivitetskontroll på 50 olika maskiner plus dokumentation
- Byte av 21 kylaggregat till Rittal Blue e eller Blue e+
- Återbetalningstid på ungefär två år