Kapitalförvaltarna Universell Investment har vuxit enormt den senaste tiden och fann att det var dags att flytta. Vid den nya anläggningen i Frankfurt am Main skulle det bland annat finnas en ny datorhall – den mest tidskritiska delen av projektplanen. Universal-Investment anlitade konsultföretaget Canzler Ingenieure för att hantera flytt- och ombyggnadsprojektet, och de valde RiMatrix S från Rittal för att kunna slutföra flytten två månader tidigare än man ursprungligen trodde.
Rum-i-rum-lösningen gjorde att vi lyckades spara en hel del pengar genom att utnyttja befintliga utrymmen samtidigt som projektet kunde genomföras snabbare.
IT sökte ett nytt hem
Flytten gick till den hypermoderna IBC-skrapan i västra Frankfurt. Tanken var att datorhallen skulle uppta ungefär hundra kvadratmeter i en konventionell konstruktion på en av kontorsvåningarna. Detta skulle kräva att alla kontorsrum revs och installation av en komplicerad och redundant teknisk infrastruktur som inkluderade bland annat kylning, strömförsörjning, UPS- och larmsystem.
Förkonfigurerad och klar för anslutning
Den ursprungliga planen gick ut på att lägga ut alla enskilda datorhallskomponenter separat på olika underleverantörer. Detta skulle dock automatiskt medföra enormt mycket planering och omfattande avstämning mellan de olika hantverkarna. Valde man detta tillvägagångssätt var det inte säkert att det skulle gå att hålla tidsplanen för en inflytt sommaren 2014.
Till sist framkom ett intressant alternativ – det modulära datacentret RiMatrix S från Rittal. Lösningen beställs med ett enda ordernummer och på bara sex veckor får man en komplett, förkonfigurerad datorhall installerad som omfattar IT-rack, klimatreglering, strömfördelning samt programvara för övervakning och IT-hantering. Det gör hela affären betyglit mindre komplicerad. RiMatrix S installerades som en rum-i-rum-lösning på en av kontorshusets våningar.
Väl skyddad
Den modulära datorhallen bildar en egen säkerhetscell med åtkomstkontroll och innehåller dessutom ett kompletterande säkerhetsrum som ger extra säkerhet mot brand, vatten och rök. Vid strömavbrott kopplas först UPS-enheten i RiMatrix S in och därefter tar en dieselgenerator över strömförsörjningen av hela byggnaden.
Dessutom har man installerat en integrerad brandskyddslösning för RiMatrix så att byggnadens eget brandskydd inte belastas ytterligare. Rittal säkerhetsrum är redan ECB•S-certifierat (European Certification Body) vilket underlättar.
Översikt
- Projekt
- Universal Investment
- Ort
- Frankfurt am Main, Tyskland
- Bransch
- Finance
- IT-infrastructure
- Utmaning
Ny driftsäker datorhall med utrymme för framtida tillväxt
Krav på hög energieffektivitet, begränsad tid för installation
- Lösning
Installation av två standardiserade och förkonfigurerade RiMatrix S Double 6 i en ”rum-i-rum”-variant med IT-rack, klimatreglering, strömfördelning och programvara för övervakning och IT-förvaltning.
Hög tillgänglighet säkrad med UPS eller dieselgenerator