Den stora utmaningen för medelstora företag inom styrnings- och ställverksindustrin är att leverera så effektiva och högkvalitativa projekt som möjligt. Omfattande automation och konsekvent datahantering hela vägen från konstruktion till tillverkning bidrar – och det lönar sig även för små och medelstora företag. Thermia från Leuze-en-Hainaut i Belgien använder lösningar från Eplan och Rittal Automation Systems. Data från en 3D-ritning används för automatiserade produktionsprocesser i verkstaden. Resultatet är en markant ökad produktivitet inom företaget vars kärnkompetens är energieffektiv byggnadsteknik.
Eplan Pro Panel och Perforex från Rittal Automation Systems förbättrar både kvalitet och effektivitet.
Pro Panel och Perforex för ökad effektivitet
Via Rittals seminarier fick Thermia specifika förslag på hur företagets processer kunde optimeras för hela värdekedjan och dessutom öka effektiviteten. Möjligheten att automatisera bearbetningen av olika typer av skåp och paneler övertygade företaget. Eftersom man uppnår bäst resultat med hjälp av 3D-ritningar investerade man också i Pro Panel-licenser från Eplan och en Perforex flerfunktionsmaskin från Rittal Automation Systems. Perforex är lämplig för bearbetning av plana delar som montageplåtar eller skåpsdörrar, men fungerar bra även för kompletta metall- och plastskåp. Genom att använda Pro Panel och hantera maskinbearbetningen med Perforex har företaget lyckats göra sin skåpsproduktion betydligt mer effektiv tack vare att processen numera kräver mycket färre manuella moment.
Korrekta data är avgörande
Till att börja med installerade man Pro Panel-licenserna och genomförde nödvändiga utbildningar. På så vis såg man till att medarbetarna fick nödvändig kompetens för att ta fram data till Perforex-flerfunktionsmaskinen. Frédéric Vandewiele berättar: ”Utbildningen visade att det är mycket viktigt att de data som kommer från konstruktörerna, till exempel 3D-information och Eplan-makron, är av hög kvalitet. Högkvalitativa data är fullständigt avgörande för att vi ska kunna uppnå bra resultat med Perforex-maskinen.” Genom att börja använda Pro Panel och Perforex har en del av konstruktionsprocessen flyttats från verkstaden till konstruktionsavdelningen. Det är mycket praktiskt att alla data om Rittals skåp redan finns i Eplan Data Portal och är av högsta kvalitet. Den utmärkta samordningen mellan Eplan och Thermia var väldigt gynnsamt för Thermia. Eplan-medarbetare fanns till exempel på plats när Perforex-maskinen skulle tas i drift för att hjälpa till så att dataöverföringen blev smidig.
Översikt
- Projekt
- Thermia sprl
- Ort
- Leuze-en-Hainaut, Belgien
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
Projekt genomförs med hög och jämn kvalitet
- Lösning
Konsekvent datahantering hela vägen från konstruktion till tillverkning
Använda 3D-ritningar för automatiserade produktionsprocesser
Perforex för bearbetning av plana delar som montageplåtar eller kompletta skåp
Nästan inga manuella moment