Zuid-Holland-provinsen

Zuid-Holland-provinsen bygger vattenvägar med Rittals IT-infrastruktur

Zuid-Holland-provinsen sköter om och hanterar säkerheten för 78 broar och slussar i vattenvägnätet i södra Nederländerna. Zuid-Holland-provinsen har till exempel tagit fram en standardlösning med produkter från bland annat Rittal för att styra hydrauliken så att dessa broar och slussar kan öppnas och stängas och släppa fram fartygstrafiken. Den systematiska användningen av modulära och lättintegrerade komponenter innebär att servicepartnern EPC Groep kan garantera tillförlitlig och långsiktig funktion till ett rimligt pris.

I samarbete med Rittal utformades ett kylsystem som är anslutet direkt till en värmeåtervinningsanläggning.
Tino van As, projektledare vid infrastrukturförvaltningen i Zuid-Holland-provinsen
Data-centre waste heat is leveraged for heating the control centres. This cuts annual power consumption.

Fjärrstyrning av bryggor och slussar

Zuid-Holland-provinsen bestämde sig redan 2006 för att börja fjärrstyra sin infrastruktur i syfte att göra det smidigare för fartygen att ta sig fram längs regionens vattenvägar. Steg för steg man anslutit broar och slussar till ett eget fibernätverk. Elektronisk fjärrstyrning och fjärrövervakning av alla anslutna broar och slussar hanteras via fem kontrollrum enligt ett standardiserat styrnings-, säkerhets- och underhållskoncept. Ett av kontrollrummen finns i det futuristiska Steekterpoort-huset i närheten av den gamla Gouwsluis-lyftbron i staden Alphen aan den Rijn. Härifrån styrs 24 rörliga broar i Zuid-Holland-provinsen. Det väl genomtänkta konceptet ser till att styrningen är mycket tillförlitlig och säker, delvis genom det kostnadseffektiva underhållet, och ser till att vattentrafiken fungerar väl.

Optimerad säkerhet och minimala underhållskostnader tack vare standardkomponenter

Zuid-Holland-provinsens koncept innebär att man endast använder standardkomponenter – och det gäller allt från kameror och sensorer, Rittals TS IT-rack till LCP-kylaggregaten som finns i alla fem kontrollrummen. Detta underlättar arbetet för provinsens servicepartner och minimerar också kostnaderna för fel och underhåll. Provinsen tecknade samtidigt ett serviceavtal med Rittal som innebär att deras serviceorganisation ser till att störningskänsliga komponenter byts ut i rättan tid.

Hållbar och flexibel kylning i fokus

När man valde kylsystem för kontrollrummens IT-system var faktorer som hållbarhet och flexibilitet viktiga faktorer. Tino van As, projektledare vid infrastrukturförvaltningen i Zuid-Holland-provinsen, sade: ”2012 hade Rittal precis fått ut den rackbaserade LCP-kylningen på marknaden. Vi insåg snabbt fördelarna med den här energisnåla kylningen på IT-racknivå, men vi ville ha mer – vi ville ha möjligheter att göra kylsystemet ännu mer hållbart.” Tillsammans med Rittal tog man fram en lösning som kopplades direkt till en värmeåtervinningsanläggning. Restvärmen från datorhallarna används för att värma upp kontrollrummen. Det ger en avsevärd energi- och CO2-besparing varje år.

Översikt

Projekt
Zuid-Holland-provinsen
Ort
Den Haag, Nederländerna
Bransch
Infrastructure-Telecommunications
IT-infrastructure
Utmaning

Elektronisk fjärrstyrning och fjärrövervakning av alla anslutna broar och slussar hanteras via fem kontrollrum

Maximal tillgänglighet för styrningstekniken

Hållbarhet och mervärde för kylsystemeten i kontrollrummen

Lösning

Användning av standardkomponenter: Rittal TS IT-rack, LCP (Liquid Cooling Pack) för minimerade drifts- och underhållskostnader

Stora energibesparingar varje år

Serviceavtal säkerställer att de störningskänsliga komponenterna byts ut i tid