Schubert Elektroanlagen har sedan 1965 rönt stora framgångar med sina eltekniska och mekaniska maskiner för anläggningsbyggare och fokuserar framför allt på sektorerna miljö, energi och vatten. Det österrikiska företaget klarar kraven på snabbhet och kvalitet bland annat med hjälp av en Rittal Perforex bearbetningsmaskin för skåpstillverkning. Eplan Pro Panel används för att utforma virtuella konstruktionsritningar av Rittal-skåpen.
Tidigare ägnade vi säkert minst en tredjedel av arbetstiden åt att arbeta med den mekaniska utformningen av skåpet. Numera har tiden minskat med 10–20 procent. De borrhål och utskärningar som Perforex-maskinen gör är väldigt precisa.
Banbrytande satsning: automatisk skåpsbearbetning
Skåpsytor på ungefär 2 600 m² bearbetas varje år för de olika verksamhetsområdena. Två tredjedelar av skåpen kommer från Rittal, vanligen ur TS 8- och AE-serierna.
Snabbare och snabbare
”Tidigare ägnade vi säkert minst en tredjedel av arbetstiden åt att arbeta med den mekaniska utformningen av skåpet”, säger Manfred Bandion. ”Numera kan man inte ens föreställa sig hur det såg ut, och inte skulle det fungera att gå tillbaka till det gamla heller”. Lika otänkbart är det att slopa programvaran på konstruktionsavdelningen. Schubert Elektroanlagen har sedan länge arbetat med Eplan Pro Panel. Programmet ser till att det går att skapa en virtuell version av det kompletta apparatskåpet. Men inte nog med det. Ritningsdata från konstruktionen kan sedan användas som utgångspunkt för bearbetningen med Perforex-maskinen. ”Vi använder också Rittals 3D-makron på apparatskåpen och tillbehören. På det området är Rittal betydligt bättre än andra”, säger Bandion nöjt. Tack vare det goda samspelet mellan Eplan och Rittal är det möjligt att förkorta processerna på ett fullständigt unikt sätt.
Översikt
- Projekt
- Schubert Elektroanlagen
- Ort
- Ober-Grafendorf, Österrike
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
Höga krav på hastighet och kvalitet
- Lösning
Kopplingsskåpen ritas upp virtuellt i Eplan Pro Panel
Använda Perforex BC en dag efter installationen
3D-presentationer tidigt under projekten som kan visas för uppdragsgivare
Reducera fel och materialkostnader