Varje år hörs hiten ”Last Christmas” från högtalare i restauranger, köpcentrum och julmarknaden och varje år tickar royalties in på åtta miljoner euro som betalas ut till artisterna medan de lever och därefter – som i detta fall – till arvingarna.
För att skydda schweiziska kompositörers upphovsrättigheter grundades 1923 SUISA (von SUISse Auteurs), Schweiz motsvarighet till svenska Stim. I dagsläget är över 37 000 tonsättare, textförfattare och musikförläggare medlemmar. Moderna IT-system och en effektiv infrastruktur är ett krav för att kunna hantera de många licenserna och inkassera royalties så snart ett musikstycke spelas på scen, radio eller TV. Rittal samarbetade med SUISA för att modernisera datorhallen vid huvudkontoret i Zürich.
Vi känner definitivt att vi både sparar pengar och gör något bra för miljön.
Säkerhet och oberoende tack vare en egen datorhall
Utmaningen utgjordes av att den befintliga datorhallen var från 1960-talet och att hela ytan på 150 m² kyldes så att servrarna inte skulle överhettas. Thomas Lagler, IT-projektledare på SUISA, förklarar: ”Det borde egentligen räcka att kyla en yta på kanske 15 m². Den gamla hallen var varken ekonomisk eller miljövänlig.” Därför beslöt sig SUISA i slutet av 2016 att det var dags att modernisera datorhallen. Man ville undvika att lägga ut uppdraget på entreprenad, och man ville behålla infrastrukturen internt. Skälen var enligt Lagler att man var angelägen om att få hög säkerhet och inte bli bundna till en enda leverantör. Rittal ombads att ta fram en energieffektiv kylning samt optimera systemen för tidig branddetektering och -släckning.
Leda bort värmen från platsen där den uppstår
Varje företag är unikt och behöver därför en unik kyllösning, till exempel genom kylning av enskilda IT-rack, sektioner eller hela teknikrum. Kylaggregat som monteras direkt på IT-racken avleder till exempel värmen direkt vid den plats där den genereras, och är därför mycket effektiva. Detta var ett koncept som SUISA gillade. ”Andra leverantörer brydde sig inte om annat än att det redan fanns ett dubbelgolv att utgå från. De tog för givet att man helt enkelt kunde fortsätta med det gamla konceptet och komplettera med en separat kall-/varmgång för racken”, tillägger Thomas Lagler. Men Rittals koncept var något helt annat. Fyra TS IT-rack med två Liquid Cooling Packages (LCP) CW var plus ett IT-kylaggregat installerades hos SUISA. LCP-enheterna använder kallvatten som kylmedium och klarar även mycket stora värmebelastningar på upp till 55 kW per rack. Det är baserat på en luft/vatten-värmeväxlare som använder det kalla vattnet för att kyla den uppvärmda luften i IT-racket. Börvärdet är alltid serverns tillufttemperatur som kan ställas in fritt av kunden. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) rekommenderar tillufttemperaturer på mellan 18 och 27 °C. Detta inställda börvärde används sedan för en helautomatisk reglering av LCP CW så att vatten- och luftflödena anpassas efter de faktiska värmeförlusterna. Ingen ombyggnad krävdes för att införa systemet. Racken är nu instängda bakom glasdörrar som blockerar luftflödet. Därför räcker det att numera bara kyla själva racken.
Brandövervakning och tidig upptäckt
Rittals övervakningssystem CMC III är kärnan i anläggningen för brandövervakning och tidig upptäckt. Det består av en central styrenhet som hanterar de olika sensorerna för temperatur, åtkomst, läckage, brand/rök och fukt i skåpet. Så snart det blir för varmt i racket öppnas dörrarna automatiskt så att omgivningsluften i datorhallen kan användas för kylningen.
Tidigare fanns inga separata elmätare för datorhallen. Nu är det möjligt att övervaka och analysera strömförbrukningen ned till minsta serverenhet – en viktig faktor för ökad energieffektivitet.
Översikt
- Projekt
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Ort
- Zürich, Schweiz
- Bransch
- IT-infrastructure
- Utmaning
Den gamla datorhallen uppfyllde inte kraven om energieffektivitet i och med att hela ytan på 150 m² kyldes.
Energieffektiv kylning och optimering av branddetektering och -släckning
- Lösning
Radkylning (LCP CW) leder direkt bort värmen från den plats där den uppstår (upp till 55 kW)
Rittal CMC III för tidig branddetektering (inkl. sensorer för temperatur, läckage och fukt)
Övervakning av strömförbrukningen fram till den sista serverenheten