Det är inte lätt att bearbeta skåp av rostfritt stål eftersom materialet är så kraftigt att det kräver spånskärande metoder.
Plenge GmbH från Oelde i tyska Münsterland är ett medelstort elmontageföretag som ofta arbetar med rostfritt stål: en stor del av de ställverk som företaget med sina 70 anställda producerar är avsedda för livsmedelsindustrin. Rostfria skåp är standard i branschen för att uppfylla de strikta hygienkraven. Plenge investerad därför i en Perforex-maskin från Rittal Automation Systems som har ett laserbearbetningssystem. Det nya laserbearbetningssystemet har effektiviserat tillverkningen avsevärt: den ena av de två medarbetare som tidigare stod för den mekaniska bearbetningen av skåpen kan nu syssla med annat.
När vi övervägde att investera i Perforex LC behövde vi inte fundera särskilt längre på återbetalningstiden eftersom fördelarna var uppenbara.
Verkstadsautomation
Verkstäderna hos styr- och ställverkstillverkare handlar fortfarande i huvudsak om manuellt arbete. Utöver kabeldragningen som är det mest tidskrävande momentet är också maskinbearbetning av skåpen mycket arbetskrävande. Tidigare var det nödvändigt att bearbeta de rostfria skåpen manuellt. Rittal Automation Systems erbjuder nu den nya Perforex-serien CNC-maskiner för att öka produktiviteten vid maskinbearbetning av plana delar och hela skåp. När ett stort antal rostfria skåp ska bearbetas, vilket är fallet hos Plenge, är en Perforex med laserbearbetningssystem det perfekta valet. Plenge valde därför att investera just i en Perforex LC.
Kort återbetalningstid
Den nya lasermaskinen ser inte bara till att Plenge kan förenkla de uppdrag som inbegriper rostfria skåp, utan processen blir dessutom både enklare och snabbare. Det är inte längre nödvändigt att göra utskärningar, hål och gängor i de rostfria skåpen för hand. Medarbetarna är dessutom mycket nöjda med kvaliteten i och med att laserskärning inte ger upphov till några spån på de tillskurna kanterna. Det sparar en hel del tid som medarbetarna kan ägna åt andra kunskapskrävande uppgifter i verkstaden – vilket ökar produktiviteten.
Återbetalningstiden för maskiner ur Perforex-serien är relativt kort, även för små och medelstora företag. Beroende på hur många skåp som bearbetas per år är den oftast bara två till tre år. ROI-kalkylatorn på Rittals webbplats gör att man snabbt och enkelt kan beräkna återbetalningstiden (se även: Länk).
Kontinuerlig datalagring
Perforex LC kan enkelt programmeras direkt i styrenheten. Den allra största fördelen får man dock när data kan överföras direkt från planering till CNC-maskin. Allt medarbetaren behöver göra är då att placera skåpet på arbetsbordet och starta maskinen. En konsekvent datahantering hela vägen från elektrisk planering till produktionsplanering och tillverkning till ERP-system är avgörande för automation av styr- och ställskåpsproduktion.
Översikt
- Projekt
- Plenge
- Ort
- Oelde, Tyskland
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
Bearbetning av rostfria stålskåp för livsmedelsindustrin
Brist på kvalificerad personal
- Lösning
Kontinuerlig datalagring
Förbättra effektiviteten genom att investera i CNC-maskinen Perforex LC
De som tidigare hanterade den mekaniska bearbetningen kan nu utföra mer avancerade arbetsuppgifter
Hög kvalitet vid bearbetningen