I schweiziska Schaffhausen finns en fotbollsarena i Super-League-klass med plats för över 8 000 åskådare. Arenan är multifunktionell och kan därmed även användas för stora evenemang. I arenans huskropp finns också för butiker och kontor. I byggnadens tak finns en inbyggd solkraftanläggning som står för en avsevärd andel av den energi som krävs för att driva arenan. Schweiziska Pezag Elektro AG ansvarade för att konstruera och bygga upp energidistributionssystemet för den nya arenan. Alla delar av en arena måste få strömförsörjning som regleras på lämpligt sätt, allt från belysning, tillträdessystem, bevattning, brandskydd till catering. Exakt planering är nödvändig för att allting ska fungera smidigt. Det är därför som Pezag Elektro AG förlitar sig på starka partner som Rittal.
Samarbetet mellan Rittal och våra medarbetare är samordnas in i minsta detalj. Snabb och professionell hjälp oavsett tidpunkt, ett brett utbud välbeprövade högkvalitativa produkter och duktiga medarbetare som klarar av det mesta. Samarbetet med Rittal är därmed rena nöjet!
Certifierade, flexibla helhetslösningar
Att planera energidistributionen för hela arenan, själva infrastrukturen samt styrningen av hela anläggningen är en synnerligen komplicerad uppgift. På Schaffhausen-arenan fördelas elen från en stor elcentral till omkring 25 undercentraler. Därifrån sker en ytterligare fördelning till de olika systemen för belysning, värme och kyla, men också för drift av anläggningarna i arenans olika områden. Bestämmelserna är strikta och endast certifierade komponenter får användas. Även byggnadsautomationen – allt från styrning av fastighetsteknik till styrning av arenabelysningen – var mycket krävande.
För att uppfylla de strikta kraven förlitar sig Pezag Elektro AG på sin samarbetspartner Rittal. Systemleverantören hjälpte till med all energidistribution och -styrning, men också att välja lämpliga produkter. Rittal levererade ett Ri4Power ISV installationsfördelningsskåp med nya apparatskåp, TS 8-enclosures, fyra takfläktar med EC-teknik, ett modulärt system för klimatreglering, NH-frånskiljare, sektionsdörrar samt Maxi-PLS-system.
Gemensam framgång
Pezag Elektro AG fick snabb och okomplicerad hjälp från Rittal under arbetet med Schaffhausen-arenan. Tack vare de snabba produktleveranserna kunde Pezag Elektro AG färdigställa energifördelningen för arenan i rätt tid och tillhandahålla nödvändiga konstruktionsbevis.
Översikt
- Projekt
- Pezag Elektro AG
- Ort
- Bischoffszell, Schweiz
- Bransch
- Infrastructure-Telecommunications
- Utmaning
- Planering av energifördelning och -styrning för fotbollarena, inkl. omkringliggande byggnad
- Endast certifierade kvalitetsprodukter får användas
- Lösning
- Ri4Power ISV-normskåp med 9 apparatskåp (inkl. upphöjning)
- Takfläkt med EC-teknik, klimatmodulkoncept
- Maxi PLS-system 1 600 och 3 200 A, NH-avdelare storlek 000-3, profildörrar