En tillgänglighet på 99,982 procent och en stilleståndstid på bara 1,6 timmar per år – detta är de krav som Uptime Institute ställer på en datorhall för en nivå III-certifiering. Kuwaits nationalbank var därför tvungna att räkna ut hur man skulle kunna bygga en ny datorhall i en befintlig fastighet på ett sådant sätt att dessa krav uppfylldes.
Kuwaits nationalbank grundades 1952 och blev då landets första centralbank. Man är därför beroende av snabba och mycket tillgängliga affärsprocesser samt en felsäker IT-miljö. Banken tog tillsammans med Rittal fram en plan för att bygga en datorhall med hög tillgänglighet och felsäker drift. I den primära datorhallen finns ett modulärt UPS-system som tar över i händelse av strömavbrott. Ett av Uptime Institutes krav är att man måste klara ett strömavbrott på upp till 72 timmar. Kylning och strömfördelning har byggts upp av Rittal-produkter och utformats för nivå III-certifiering. Övervakningen av parametrar som temperatur, tillträde och luftfuktighet i datacentret hanteras av Rittals övervakningssystem Computer Multi Control III (CMC III). Mätvärdena sammanställs och bearbetas i en central enhet. Dessa data integreras därefter via SNMP-protokollet i Rittals RiZone DCIM-lösning som kontinuerligt övervakar informationen och aktiverar ett larm vid behov.
Använda IT-kylaggregat är konstruerade för en nominell kylkapacitet på 1 200 kW i en N+1-konfiguration. Dessa ger en felsäker kylning av IT-systemen även när utomhustemperaturen blir så hög som 52 grader. Banken valde också att komplettera med en reservdatorhall med IT-rack, rumskylning och inkapslade gångar. Även här används CMC III och RiZone för övervakning av datorhallarna.