Det är de manuella arbetsmomenten som är de verkliga tidstjuvarna för de som bygger styr- och ställverksskåp. Det som verkligen efterfrågas är något som snabbar på saker och ting: Lösningar som fungerar bättre, är snabbare och erbjuder större frihet vad gäller utformningen. Meurer e-technik har därför valt Rittals AX-kompaktskåp för att öka effektiviteten i tillverkningen.
Anläggningsbyggaren från Großmaischeid i Westerwald har en längre tid noterat en trend: Ett exempel är att allt fler sensorer och ställdon används på grund av den ökade digitaliseringen och automatiseringen inom systemtekniken. Det medför givetvis att allt fler komponenter måste installeras i skåpen, och att fler kablar måste dras via den invändiga flänsplåten. De nya AX-kompaktskåpen löser bland annat det här problemet, vilket är till stor nytta för styrskåps- och ställverkstillverkarna. Faktum är att utrymmet för kabeldragning är 30 procent större.
Det extra utrymmet på flänsplåten är en enorm fördel.
Han nämner också något som tidigare alltid varit en svårighet med kompaktskåp. ”Vi hade alltid problem med monteringen inuti skåpen eftersom det inte fanns så stora möjligheter att montera gavelstagen.” Men nu är det annorlunda.
”AX-skåpen är betydligt mer flexibla när det gäller inredningen”, understryker Lauer.
Skenorna kan monteras på olika höjder vilket gör det mycket smidigare att variera de olika nivåerna. Dessutom går allt snabbare: De invändiga skenorna kan monteras utan föregående mekanisk bearbetning av skåpet. De behöver bara tryckas fast på de lodräta klackarna i huset och spännas fast ordentligt. Tack vare det fördefinierade hålmönstret som används för att montera skenorna inuti skåpen kan det omfattande tillbehörssortimentet användas för en flexibel utbyggnad.
Produktionschefen ser också tydliga fördelar med det nya handtagssystemet. Det är enkelt att montera AX-kompaktskåpens handtag ute på plats hos kunden, och inga verktyg behövs. Det är han tydligt nöjd med: ”För vår del krävde det en massa arbete för att sätta dit och ta bort handtagen.” Dessutom krävs bara ett fåtal handgrepp för att montera de medföljande vridlåsen. Lauer menar att potentialutjämningen är ännu en fördel. Även den kräver bara ett fåtal enkla handgrepp: ”För att etablera en potentialutjämning måste metallklämmorna alltid fästas vid flänsplåten. Nu behöver man bara se till att skruvarnas huvud får kontakt med materialet. Dessutom ser särskilda borrhål i flänsplattan till att potentialutjämning automatiskt etableras vid fastskruvning. Det är säkrare, enklare och sparar både tid och material”, säger produktionschefen. ”Och på så vis glömmer vi inte bort något!”