Ett ledande telekomföretag i USA behövde IT-skåp, inklusive kylning och övervakning, som kunde konfigureras på ett flexibelt sätt för användning vid en ny forsknings- och provningsanläggning. Målet var att installera så många rack som möjligt i labb- och provningslokalerna vars storlek varierade kraftigt, men hade det gemensamt att det var dåligt med plats. Telekombolaget behövde samtidigt en lösning som erbjöd maximal tillförlitlighet och heltäckande övervakning av de viktigaste komponenterna. Målet var en systemtillgänglighet på 100 procent. Alla dessa krav utgjorde en verklig utmaning även för Rittals experter.
Rittal tog fram en lösning bestående av modulära skåp som kunde anpassas för varje enskilt rum. Rittals lösningen omfattade förmonterade modulära TS IT-serverskåp i olika dimensioner, förkonfigurerade med LED-belysning, kabel- och luftflödeshantering samt extra tillbehör. I systemet ingick också Rittals högeffektiva Blue e+-klimatanläggningar som kan hantera värmeavledning.
För övervakningen valdes Rittals CMC III-lösning. Systemet gör det möjligt att övervaka klimatanläggningar och miljöparametrar i realtid och förenklar administratörernas arbete om komponenter går sönder. Automatiska dörröppnare för IT-racken och utsugsfläktar maximerar tillgängligheten till IT-systemen även om kylningen havererar. I labb- och provningslokalerna finns EC-fläktar för att avlägsna ytterligare varmluft och de fungerar samtidigt som extra skydd mot driftstopp. En redundant IT-kylning ser också till att de mycket höga tillgänglighetskraven kan uppfyllas. Den höga driftsäkerheten är särskilt viktig när företaget genomför hållbarhetstestning av telekomutrustning.
IT-skåpens höga tillgänglighet, flexibilitet och anpassningsbarhet gör det möjligt för telekombolaget att möta framtidens behov av forskning och provning. Framför allt är det CMC-övervakningen som ser till att driftparametrar kan registreras i realtid och vid behov snabbt justeras. Detta görs via fjärråtkomst till en webbportal.
Översikt
- Projekt
- Internationellt telekombolag
- Ort
- n.a., USA
- Bransch
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- Utmaning
Systemtillgänglighet på 100 %
Installation som tar minsta möjliga utrymme
Heltäckande övervakning av alla systemkomponenter
- Lösning
Modulära TS IT-serverskåp i olika dimensioner, förkonfigurerade med LED-belysning, kabel- och luftflödeshantering
Rittal Blue e+-kylaggregat med hög energieffektivitet
Heltäckande övervakning med Rittal CMC III, övervakning av klimatanläggningar och miljöparametrar i realtid
Redundant kylning för hög tillgänglighet