Gemamex Motion Co.

Sofia – elbussar laddas snabbt tack vare VX25

Trettio elbussar är i drift i Bulgariens huvudstad Sofia. Laddningsinfrastrukturen består av Rittal VX25-kapslingar, särskilt monterade i kombinationer av tre enheter Gemamex, tillverkaren av snabbladdningsstationerna.

Elektromobilitet är en stor fråga för stadstrafikföretag över hela världen. I början av 2020 togs elbussar i drift av Stolichen Avtotransport, det kommunala bussbolaget i Bulgariens huvudstad Sofia. Bussarna kommer från Chariot Motors och snabbladdningsstationerna från Gemamex Motion Co.

De här stationerna är egenutvecklade, bygger på inverterteknik och kan ladda både superkondensator- och litiumjärnfosfatbatterier. Stationerna är konstruerade för strömförsörjning med antingen växelström eller likström och finns för effekter upp till 450 kW per modul.

Vi värdesätter hjälpen från Rittals team i Bulgarien, som hjälpte oss att utforma kapslingarna och bistod med logistik. Våra laddningsstationer används i fem högt industrialiserade europeiska länder och har fått positiva omdömen vad gäller funktionalitet, design och hantverkskvalitet.
Georgi Genchev, VD för Gemamex Motion Co.

Tre kapslingar förenas till en

En “3-i-1” typ av konstruktion för utomhusbruk har utvecklats särskilt för stadsbussarnas laddningsstationer. Den består av tre sammanfogade VX25-kapslingar med slutmåtten 1 200 x 2 200 x 1 400 mm (B/H/D).

Kapslingarna innehåller till exempel elektrisk utrustning och frekvensomvandlare, var och en försedd med tre 150 kVA-transformatorer. Stationerna styrs via en PLC, en sensor-videoterminal och speciell signal- och kommunikationsutrustning. Dessutom har kapslingarna klimatstyrning, som består av en särskild klimatkontrollenhet för utomhusinstallation, industrifläktar med externa galler och filter samt värmare som måste klara ett temperaturområde från -35 till +45 °C.

Tack vare Rittals breda sortiment av komponenter kan Gemamex enkelt implementera en mängd olika laddningsstationer för olika effekttyper, med en hög IP-skyddsklass och – tack vare pulverbeläggningen – en attraktiv design. Den stabila konstruktionen rymmer komponenter som väger totalt 2 600 kg. “Nästan 80 procent av konstruktionselementen kommer från Rittal. Det minskade antalet underleverantörer och ledde till tidsbesparingar i vår produktionsprocess samtidigt som design- och materialkostnaderna minskade”, säger Georgi Genchev, VD för Gemamex Motion Co.

Översikt

Projekt
Gemamex Motion Co.
Ort
Sofia, Bulgarien
Bransch
Infrastructure-Telecommunications
Automotive-Industry
Utmaning

Utformning av laddningsinfrastruktur för elbussarna i Sofia.

Höga krav på funktionalitet, design och hantverkskvalitet.

Kapsling för elektrisk utrustning.

Måste fungera under extrema väderförhållanden.

Lösning

3-i-1-design.

Användning av tre Rittal VX25-kapslingar.

Utförande av ett stort antal laddstationer för olika krafttyper.

Stapelkonstruktionen rymmer komponenter som väger 2 600 kg i 

Hög IP-skyddsklass.