Det står fullständigt klart för Gartner Elektrotechnik att den som vill växa också måste investera – i människor, infrastruktur och maskiner. Det var också därför detta österrikiska elteknikföretag i augusti 2017 började använda 3D-laserbearbetningsmaskinen Perforex LC 3015 från Rittal och slog därmed in på vägen mot processautomation och vidare tillväxt. Företaget använder CAE-programvaran Eplan Pro Panel för att ta fram 3D-ritningar av apparatskåpen.
En av de största svårigheterna när det gäller att bygga skåp är att optimera tillverkningsprocessen både vad gäller kvalitet och tidsåtgång. Vi ville därför satsa på en och samma leverantör av både maskin och programvara. Det ger oss en enda kontakt samtidigt som vi kan känna oss säkra på att alla processer och sekvenser passar ihop. Rittal och Eplan är därför våra perfekta partner.
Investeringar i framtiden
”Alla som bygger apparatskåp och vill överleva måste investera i framtiden”, förklarar Friedrich Gartner. Det är precis vad företaget gör genom att satsa på automatisering som gör tillverkningsprocesserna enklare och snabbare. Gartner Elektrotechnik hittade den perfekta lösningen för dem – 3D-laserbearbeitningsmaskinen Perforex LC 3015 från Rittal. Tidigare metoder för att bearbeta ytor i rostfritt stål innebar kraftigt verktygsslitage, längre bearbetningstider och höga bullernivåer. Vid bearbetning med den laserteknik som Perforex LC 3015 erbjuder blir processen beröringsfri, snabb och närmast vibrationsfri – och snittens kanter blir vare sig matta eller missfärgade. Behovet av efterbearbetning minskar också radikalt, man slipper till exempel avgradningen. De råämnen som ska bearbetas behöver inte längre spännas fast, utan man behöver bara placera dem i maskinen. Detta innebär att processen går ännu snabbare samtidigt som man uppnår kvalitetsförbättringar och tidsbesparingar.
Snabbt driftsättning
Gartner Elektrotechnik använder sin nya lasermaskin sedan augusti 2017. Perforex-maskinen kan enkelt programmeras på komponentnivå direkt från verkstadsgolvet eller med hjälp av importerade CAD-data, t.ex. från programvaran Eplan Pro Panel, vilket är vad Gartner Elektrotechnik har valt att satsa på. CAE-lösningen för 3D-konstruktion av apparatskåp och ställverk ser till att utformningen av skåp och styrsystem passar perfekt ihop. Gartner är mycket nöjda med sitt samarbete med Rittal och Eplan och ser optimistiskt på framtiden: ”Vi är ett företag i tillväxt. Vi har sett ökningar på 15 till 25 procent per år. Tack vare den nya laserbearbetningsmaskinen är vi övertygade om att vi kommer att lyckas minst lika bra 2018.
Översikt
- Projekt
- Gartner Elektrotechnik
- Ort
- Kirchschlag, Österrike
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
- Optimerade bearbetningsprocesser vid skåpstillverkning
- Bearbetning av ytor i rostfritt stål sliter på verktygen
- Lösning
- Automatisering som gör tillverkningsprocesserna enklare och snabbare
- Perforex LC 3015 laserbearbetningsmaskin från Rittal Automation Systems
- Programmering direkt i Eplan Pro Panel-programmet