Ford Motorenwerke i Köln fick stoppa verksamheten upprepade gånger under ett år på grund av att det var fel på kylaggregaten. Ford accepterade därför mer än gärna Rittals erbjudande om att utföra en leverantörsoberoende inventering av alla kylaggregat och utvärdera möjliga energibesparingar. Rittals serviceexperter gjorde en analys som visade att elva procent av de installerade kylaggregaten var i akut behov av reparation och utbyte. Rittal togt dessutom fram en omfattande energieffektivitetsberäkning som visade på möjligheter att spara över en halv miljon euro på tio år, och en återbetalningstid på bara 2,4 år, om man valde att investera i nya kylaggregat.
Rittals kontroll visade att fabriken hade stora besparingsmöjligheter.
Över 220 kylaggregat från olika tillverkare kontrollerades
Rittals tekniker inspekterade skicket på fler än 220 kylaggregat vid Ford-fabriken i Köln – både från Rittal och andra tillverkare. De kontrollerade kylaggregatens komponenter med avseende på smuts, skador och lagerljud. Därefter tog de fram en underhållschecklista och ett antal förbättringsförslag. Analysen visade att det var fel på 25 av de över 220 installerade kylaggregaten och att de måste repareras eller bytas ut. De flesta av enheterna kom från konkurrentföretag och i snitt var de bara fem år gamla.
Övertygande praktisk testning av Rittal Blue e+-kylaggregat
Samtidigt som teamet från Rittal utförde denna servicekontroll byggde de också upp en anläggning för praktisk testning vid motorfabriken. Från och med juli 2016 jämfördes Rittals Blue e+-kylaggregat på 2,6 kW med konkurrenternas 2,5 kW-version. De inledande resultaten visar att Blue e+-enheten erbjuder energibesparingar på 88,9 % jämfört med andra produkter.
Fabrikens underhållschef imponerad av resultaten
Rittal gjorde en omfattande effektivitetsberäkning för Fordfabriken i Köln baserat på insamlade data. Om 150 kylaggregat byttes ut mot Rittal Blue e och Blue e+ skulle man i Köln kunna göra en energibesparing på över 552 000 euro och 276,3 ton CO2 givet en livslängd på tio år. Minus investeringsbeloppet hamnar man då på en återbetalningstid på bara 2,42 år, klart mindre än kravet på 3,5 år.
Rittals effektiva produkter och konsulttjänster har sett till att företaget tagit ett steg närmare att inkluderas i de tekniska leveransföreskrifterna för kylutrustning. Detta är ett mycket gott betyg för Rittals serviceteam och deras nya konsultverksamhet.
Översikt
- Projekt
- Ford Motorenwerke
- Ort
- Köln, Tyskland
- Bransch
- Automotive-Industry
- Utmaning
- Minskad energiförbrukning
- Felsäkra kylaggregat
- Lösning
- Servicekontroll av fabrikens kylaggregat
- Utbyte av 150 kylaggregat mot Rittal Blue e+ och Rittal Blue e
- Upp till 88,9 % lägre energiförbrukning
- Energibesparingar på upp till 276,3 ton CO₂