Dubrovnik – ett av världens största resmål. En unik stadsmur, spännande historia och kulturarv är bara något av vad Dubrovnik har att erbjuda. Staden är dessutom spelplats för en mängd världsberömda TV-serier och filmer. Givetvis vill människor komma hit. Den lokala flygplatsen har därför upplevt en konstant ökande passagerartrafik och det blev därför nödvändigt att uppgradera både själva byggnaden och IT-infrastrukturen. Man valde Rittal för att skapa en modern datorhall med hög tillgänglighet.
En av datorhallens avgörande funktioner är att stå för den säkerhet som krävs för att fortsätta utveckla flygplatsen på lång sikt – det gäller både datalagring och IT-säkerhet rent generellt.
Tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och kvalitet
En felsäker IT-infrastruktur är nödvändig för att kunna sköta flygplatsen. Eftersom Dubrovniks flygplats är öppen dygnet runt har IT-infrastrukturens tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och kvalitet varit de viktigaste faktorerna i beslutsprocessen. Rittal och deras lokala IT-partner Koder, Combis och Optimal Sistemi har tagit fram en lösning enligt bästa praxis. Eftersom datorhallen är kärnan i flygplatsens ledningssystem och måste uppfylla högsta säkerhetsstandarder byggdes den som en separat enhet i ett modulärt högtillgänglighetsrum från Rittal.
Effektiv energianvändning
Serverskåpen är uppställda i två rader enligt varmgångsprincipen vilket möjliggör effektiv kylning av enheterna i serverskåpen och resten av rummet. Rittals kyllösningar LCP CW möjliggör riktad kylning av de varmaste områdena. De är dessutom enastående energieffektiva, och vid idealiska förhållanden är det möjligt att nå ett PUE-värde under 1,2.
Säkerställa högsta redundans
Vid strömavbrott står generatorer och modulära UPS-enheter från ABB för strömförsörjningen till datorhallen. Med en unik decentraliserad, parallell arkitektur (DPA) garanteras högsta redundans samt kontinuerlig och tillförlitlig strömförsörjning till den nya datorhallen.
Datorhallen har dubbla golv för att möjliggöra mekaniska installationer i underliggande rum. Ett larmsystem för tidig upptäckt av brand aktiverar ett gassläckningssystem. När brandvarnaren aktiveras öppnas de installerade undertrycksventilerna automatiskt. De ser till att det övertryck som uppstår när gasen flödar in inte deformerar väggarna.
Översikt
- Projekt
- Dubrovnik Airport Ltd.
- Ort
- Dubrovnik, Kroatien
- Bransch
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- Aviation-Industry
- Utmaning
-
Bygga en ny terminal (för fler än 3,5 miljoner passagerare) på grund av ökad flygtrafik
Säker datorhall med hög tillgänglighet för hantering av flygplatsprocesser (t.ex. bagagetransport)
Uppfyller de högsta IT-säkerhetsstandarderna
-
- Lösning
Komplett Rittal IT-infrastruktur (säkerhetsrum, TS IT-rack, LCP CW och IT-kylaggregat, CMC III, UPS-system från ABB, PDR och PSM)