”Ingenting är omöjligt” skulle kunna vara en passande slogan för Fill Gesellschaft m.b.H. från Gurten i Österrike. Mod och riskvilja har lönat sig ända sedan 1966. Fill har över 900 medarbetare och är en ledande internationell maskin- och anläggningstillverkare till många olika sektorer, och arbetar med många olika material som exempelvis metaller, plaster och trä och inriktar sig på bil-, flyg-, vindkraft-, sport- och byggbranscherna. Företaget tar sig mer än gärna an nya uppdrag och projekt med tanke på att man har duktiga partner att förlita sig på. Ett exempel är Rittals Perforex-maskin som används för kontinuerlig bearbetning av skåp vilket ger stora tidsbesparingar.
Vi har ett starkt och långvarigt samarbete med Rittal bakom oss. Vi har hittat ett bra sätt att hantera problem, för i slutänden handlar allting om att hitta lösningar och sedan sätta full fart mot framtiden igen.
Framtiden är redan här
Frågan om industri 4.0 har inte gått Fill omärkligt förbi, och företaget undersöker nu smarta fabriker. Deras intresse för digitalisering inriktar sig på automatisk framställning av styrprogram baserat på simuleringar, virtuell driftsättning under den tidiga utvecklings- och testningsfasen vid utprovning av styrprogramvaran men också utveckling av intuitiva applikationer. Målet är att sensorer, maskiner och produktionsanläggningar ska sammankopplas i ett nätverk och därmed öppna för helt nya möjligheter vid tillverkningen.
Sparar två tredjedelar av arbetstiden
Företagets strävan om en total skåpsbearbetning är en del av strategin. Fill har sedan länge använt programvara från Eplan för både planering och konstruktion, och i oktober 2016 bytte man till en Perforex BC 1007 HS från Rittal för att automatisera sin skåpsbearbetning. Fill ville ha en snabbare maskin som var kompatibel med det befintliga systemet. Och det är precis vad man får när man kombinerar Rittal och Eplan: ökad översiktlighet och framför allt kontinuitet. De ritningar som tas fram med Eplan kan överföras direkt till maskinen för vidare bearbetning. Perforex Performance-paketet inkluderar även elektrisk djupjustering och högre hastigheter, och det har medfört att maskinbearbetningen nu bara tar en tredjedel så mycket tid.
Översikt
- Projekt
- Fill
- Ort
- Gurten, Österrike
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
- Automation för kontinuerlig produktion av upp till 2 000 skåp per år
- Lösning
- Kontinuerlig skåpsbearbetning genom planering och konstruktion med Eplan och bearbetning med Perforex BC 1007 HS
- Perforex Perfomance-paket för elektrisk djupinställning och högre hastigheter
- Mer än 60 % snabbare bearbetningstid