Att koppla in extra tillbehör till stora styr- och ställverkssystem har hittills krävt en hel del manuellt arbete. För de mindre kraftfördelningssystem som ska leverera ström till dessa tillbehör måste alla komponenter anslutas separat, och det är enormt arbetskrävande. Styrskåps- och ställverkstillverkaren Fest GmbH från Goslar har hittat en betydligt bättre lösning för ett aktuellt projekt: Fest har för första gången använt strömfördelningssystemet RiLine Compact från Rittal för att försörja hjälpsystemen i sin anläggning för metallbearbetning. Det är det perfekta valet för att förse mindre förbrukare med energi. Grunden för systemet är ett kort med integrerade kretsar och ett genomgående kontaktnät. Kortet kan fästas i kopplingsskåpet med några enkla handgrepp genom att man hakar fast den på en DIN-skena – inga verktyg behövs. Det är lika enkelt att montera komponenterna på det helt beröringsskyddade kortet, och inte heller här behövs några verktyg. Komponenterna ansluts elektriskt i samma arbetsmoment. På detta sätt kan man skapa en strömfördelning med en högsta märkström på upp till 125 A, både snabbt och med minsta möjliga arbetsinsats.
Installationen är mycket enkel och färre delar behövs. Men viktigast av allt är att vi sparar ungefär hälften av arbetstiden.
Snabb och verktygsfri installation är för Fests del en av de största fördelarna med RiLine Compact. ”När det gäller mindre fördelningar är systemet helt enkelt den optimala lösningen, och i slutänden sparar vi pengar på det”, säger Sven Rottgardt, projektledare på Fest. Jämfört med tidigare lösningar – dragning av separata kablar eller kontaktdon – sparar företaget cirka 50 procent av verkstadens arbetstid. De många manuella arbetsmoment som är vanliga vid en konventionell installation försvinner nämligen med RiLine Compact. Och projektledaren nämner ytterligare en fördel med systemet: ”Vid driftsättningen är det vanligt att ytterligare utrustning måste anslutas. Med RiLine Compact finns redan en reservplats så att vi snabbt och enkelt kan integrera den extra utrustningen i det befintliga systemet.”
Enhetliga processer ökar hastigheten
Användningen av det lättmonterade systemet RiLine Compact i det aktuella projektet är bara en av de många sätt på vilka man arbetar hårt med effektivitetsförbättringar längs hela värdekedjan. Särskilt fokus läggs på enhetliga processer hela vägen från konstruktion och tillverkning till kontroller. Alla processer hos Fest bygger på en pedantiskt skött konstruktionsdatabas. Det resurshanteringssystem som hanterar kalkyleringen hämtar information från den databasen, precis som när elscheman ska ritas vilket på Fest görs med Eplan Electric P8. Mycket arbete ägnas åt konstruktionen, förklarar Rottgardt: ”Ju mer detaljerat vi planerar, desto enklare blir det sedan i verkstaden.” På så sätt skapas mycket detaljerade plock- och kopplingslistor i planeringen. Samtliga komponenter sorteras i förhand baserat på i vilket skåp de ska placeras. Framöver kommer också Routing-verktyget i Eplan Pro Panel att användas så att det automatiskt går att beräkna hur kablarna ska dras i apparatskåpet och därmed hur långa de ska vara. På så sätt kan ledningarna förberedas och märkas automatiskt, vilket underlättar kabeldragningen.
Översikt
- Projekt
- Fest GmbH
- Ort
- Goslar, Tyskland
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
Bygga en ställverksanläggning för metallbearbetning
Placera hjälputrustningen i ett mindre rum
- Lösning
Använda RiLine Compact för att försörja hjälpsystem med energi
Verktygslös installation med ett fåtal handgrepp genom placering på DIN-skena i skåpet
Plats för ytterligare förbrukare