Tid är pengar – det gäller även reglerteknikföretaget Duim techniek från Veenendaal i Nederländerna. Duim techniek är ett medelstort företag specialiserat på elektroniska styrsystem för avfallshanterings- och återvinningsbranschen. Vart och ett av de intelligenta styrsystem som de ungefär 30 medarbetarna på Duim techniek bygger är unikt och tillverkningen är arbetsintensiv. ”Därför är vi alltid på jakt efter nya sätt att minimera montagetiden”, berättar Rijkjan Ploeg, produktionshallschef för Duim techniek och ansvarig för företagets elverkstad. En möjlighet att spara tid vid monteringen är Rittals stora VX25-skåp.
Snabbt montage krävs
Ett av de vanligaste uppdragen för Duim techniek är att bygga samman flera apparatskåp. Rittals nya storskåpssystem passar dem perfekt tack vare att tätningarna mellan de olika skåpen går mycket snabbt att montera innan de arrangeras i rader. Den nya tekniken ser dessutom till att skåpsraderna blir raka och jämna. Man behöver heller inte längre skruva fast gavelpanelerna, det räcker att bara haka fast dem. Gångjärnen på dörrarna till VX25 har stift som inte längre behöver tas bort vid demontering, och det förkortar också montagetiden, säger Ploeg: ”Gångjärnen är mycket lätthanterliga tack vare att det går snabbt att lyfta av dörrarna.”
Jämfört med tidigare kan vi lätt spara en halvtimme per skåp.
Perfekt skydd i tuffa miljöer
”I många fall är miljöförhållandena väldigt besvärliga”, säger Peter Geerts på Duim technieks driftskontor: ”I många fall är man inte särskilt försiktig med anläggningarna.” I den här typen av miljöer innehåller luften ofta en hel del damm som skadar elektriska kontakter och reläer. Vid vissa anläggningar förekommer även aggressiva och korrosiva ämnen. ”Därför är ett bra skydd av våra ställverk extremt viktigt för tillförlitlig drift”, betonar Geerts. Om möjligt placeras skåpen med reglerteknik därför i containrar eller slutna, dammfria kontrollrum. Det är emellertid inte möjligt överallt. Rittals robusta stora VX25-skåpssystem kan skydda Duim technieks styrsystem och trygga en hög tillförlitlighet i en mängd olika situationer. ”Vi använder Rittals stora skåpsystem eftersom de är stabila och pålitliga och erbjuder bra skydd mot tuffa miljöer”, förklarar Geerts.
Mindre komplicerat för högre effektivitet
Det stora VX25-skåpsystemet är avsett för att öka effektiviteten, och när det används i realiteten blir det snabbt tydligt att systemet är framgångsrikt. VX25-skåpen bygger på den nya ramprofilen som används för både de lodräta och vågräta ramdelarna. Det leder till att antalet olika delar blir betydligt färre än för den tidigare modellen. Färre delar är innebär minskad komplexitet, något som märks direkt på den enklare lagerhanteringen. Resultatet blir lägre kostnader. ”Rittals stora VX25-skåpsystem hjälper oss att arbeta effektivt och ger optimalt skydd mot damm och andra skadliga miljöer”, sammanfattar Geerts.