Elmontörerna Dormann + Winkels tillverkar framför allt system åt metallindustrin. Nyligen fick det medelstora företaget i uppdrag att bygga ett ställverk åt ett aluminiumkallvalsverk i Rumänien. Elmotorer används för att driva valsstativen och utrustningen för att rulla ut och upp metallvalsarna samt transportörerna. ”Tidigare har det varit besvärligt att placera de elektriska komponenterna för de mindre hjälpdrivsystemen och det orsakade konstant problem”, säger Cornelius Wolters, projektledare vid ställverkstillverkaren Dormann + Winkels, och beskriver ett vanligt förekommande problem i ställverk för valsverk. Dormann + Winkels valde att använda RiLine Compact från Rittal för att introducera en elegant lösning som hanterar korrekt positionering av både stora och små drivsystem.
Med RiLine Compact förkortas arbetstiden med mellan 30 och 40 procent.
Stora apparatskåp med frekvensomriktare
Det är inte bara de stora elmotorerna som behöver strömförsörjning. Utöver de stora primärdrivsystemen är det ett otal andra mindre system som måste få sin försörjning från ställverket. När det gäller aluminiumkallvalsverk handlar det bland annat om pumpmotorer, utsugssystem och bromsar. Förr i tiden behövde man ofta planera för ett separat apparatskåp för allt det här. Kunden ville emellertid att kallvalsverkets undersystem skulle installeras i samma apparatskåp som huvuddrivsystemen.
De stora frekvensomriktarna för elmotorerna i ställverket är installerade i Rittal TS 8-skåp. Strömförsörjningen till drivsystemen kommer via en central matningsenhet och ett system av samlingsskenor. Frekvensomriktarnas storlek varierar beroende på elmotorernas effekt. Frekvensomriktarna till de största drivsystemen i valsverket behöver ett helt skåp för sig själva. Hela ställverket består av 24 TS 8-skåp. Moderna elmotorer med frekvensomriktare som har stöd för fyrkvadrantdrift kan återföra energi vid bromsning. Den här typen av lösning är särskilt effektiv när alla frekvensomriktare delar på en gemensam likströmsmellankrets. Dormann + Winkels ordnar detta med ett separat tvåpoligt samlingsskenesystem. Företaget använder Rittals RiLine PLS-system både för inmatningens samlingsskenesystem och likströmsmellankretsen.
Elegant lösning med RiLine Compact
För att göra ställverkssystemet mer kompakt har Dormann + Winkels tagit fram en lösning som bygger på RiLine Compact. RiLine Compact kan också användas för att bygga mindre fördelningsanordningar med ett samlingsskenesystem. Den nya lösningen består av ett samlingsskenesystem som är totalt beröringsskyddat. Den fast installerade kåpan har urtag för att komponenterna ska kunna anslutas till samlingsskenorna. Komponenterna monteras och kopplas in till det integrerade samlingsskenesystemet under ett enda arbetsmoment som inte kräver några verktyg. Det innebär att det är enkelt att installera nödvändiga styr- och skyddsanordningar, till exempel motorstartare, i RiLine Compact-skåpen. Det gör installationen mycket enklare och snabbare jämfört med traditionell separat kabeldragning.
I kallvalsverkets ställverk har RiLine Compact-systemen installerats från sidan av apparatskåpet. Alla uttag för hjälpdrivsystem och andra mindre förbrukare är logiskt tilldelade till huvuddrivsystemen för systemets olika delar. Detta gör ställverket mycket överskådligt och underlättar vid underhålls- och reparationsarbeten. RiLine Compact gör det också mycket enkelt att utöka eller förändra anläggningen: de enskilda kopplings- och skyddsanordningarna kan enkelt kompletteras eller bytas ut. Den ökade säkerheten är till stor fördel för elektrikerna på det rumänska valsverket.
Översikt
- Projekt
- Dormann + Winkels
- Ort
- Kerken, Tyskland
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
Placering av elektrotekniska komponenter för mindre hjälpdrivsystem utan att installera dem i egna skåp
- Lösning
RiLine Compact för installation av stora och mindre drivsystem i ett ställverk (bestående av 24 Rittal TS8-apparatskåp)