Kretsloppet börjar i soptunnan därhemma – förpackningsavfall hämtas idag separat och sorteras i återvinningsanläggningar för att sedan återanvändas som råmaterial. För en sådan modern anläggning – Complejo Medioambiental i Gipuzkoa i södra San Sebastian – har den spanska styranläggnings- och ställverkstillverkaren Diselcom implementerat ett lågspänningsställverk i form 4b. Ett av de viktigaste kraven för ställverkets strömförsörjning är hög säkerhet. Det säkerställs genom en uppdelning av ställverket i enlighet med IEC 61439 som genom det integrerade beröringsskyddet erbjuder hög säkerhet både under drift och vid underhållsarbeten.
”Med Rittal Ri4Power-systemlösningen kunde vi implementera det typkontrollerade lågspänningsställverket inklusive nödvändig formindelning optimalt.”
Hög märkström på litet utrymme
Det nya ställverket i Gipuzkoa har en märkström på 5 500 A och – det var ett av kundernas krav – skulle utföras i form 4b enligt IEC 61439. En svårighet var att utrymmet bara var 5 meter i bredden. Och den önskade leveranstiden var, precis som i många andra av Diselcoms projekt, mycket kort. För att kunna uppfylla alla kundkrav optimalt bestämde sig ställverkstillverkaren för att implementera anläggningen baserat på Ri4Power-systemmodulen från Rittal.
Planering med Power Engineering
För konfiguration av lågspänningsställverket använde konstruktörerna på Diselcom planeringsprogrammet Power Engineering från Rittal. Det möjliggör snabb och enkel konfiguration. Funktioner som grafisk placering av komponenter och komponentgrupper, automatisk funktion för att skapa stycklistor i Excel-format och exportera CAD-data i DXF-format eller DWG-format underlättar planering och möjliggör snabb implementering. Programvaran har ett gränssnitt för export till Eplan Electric P8. Med det tog Diselcom fram kopplingsscheman för anläggningen.
Dokumentation enligt gällande standarder
En viktig aspekt av ett lågspänningsställverk enligt IEC 61439 är den standardiserade dokumentationen. Ri4Power-systemet från Rittal har här några avgörande fördelar: Systemet är redan typtestat med ställverk från välkända tillverkare som Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB eller Terasaki. Konstruktionsintyg samt all nödvändig dokumentation som intygar att hela anläggningen uppfyller IEC 61439 genererar planeringsprogramvaran med ett musklick. Dessutom upprättar programvaran projektspecifika monteringsplaner som är mycket viktiga som stöd vid arbetsförberedelser och installation av anläggningen. Ri4Power-systemet baseras på Rittals högkvalitativa apparatskåpslösningar som möjliggör flexibelt montering, optimalt utnyttjande av utrymmet samt enkel och snabb installation.
Översikt
- Projekt
- Diselcom
- Ort
- Valencia, Spanien
- Bransch
- Machine-Building
- Utmaning
Byggnation av en modern återvinningsanläggning
Hög säkerhet för ställverket
Kort leveranstid
- Lösning
Implementering av anläggningen baserat på Rittal Ri4Power-systemmodulen
Planering med Power Engineering från Rittal
Skapa kopplingsscheman i Eplan Electric P8
Formindelning av ställverket enligt IEC 61439 med integrerat beröringsskydd och standardiserad dokumentation