Kaiserslautern i den tyska delstaten Rheinland-Pfalz har utvecklats till en viktig IT-stad med många innovativa företag. De har möjlighet att placera sin IT-infrastruktur i Demandos datorhall. Företaget har två separata datorhaller, där både den egna IT-verksamheten och IT-verksamheten för andra kommunala bolag hanteras.
”Utan Rittal hade det inte varit möjligt att genomföra projektet på så kort tid.”
Det är en toppmodern datorhall som dessutom använder 100 procent förnybar energi. Rittal tilldelades projektet.
En ny datorhall på bara sex månader
När de två befintliga datorhallarna 2009 inte längre räckte till vad gäller strömförsörjning och klimatisering, var en utbyggnad nödvändig. För att kunna uppfylla kundernas växande krav och den allt striktare lagstiftningen behövde vi en ny datorhall, och det inom loppet av sex månader. Rittal kunde klara av denna tidsplan.
Hög energieffektivitet
Rittals koncept är inte bara säkert och lättillgängligt, utan dessutom energieffektivt. Med ett PUE-tal (Power Usage Effectiveness) på mindre än 1,3 är den nya datorhallen en av de bästa i Europa. Det innebär att man kan spara mellan 30 000 och 40 000 euro per år i elkostnader.
Expanderbar och säker
Datorhallens IT-säkerhetsrum är ECB-S-certifierat och erbjuder tack vare den modulära konstruktionen utbyggnadsmöjligheter för framtiden. Det redundanta utförandet ger en hög säkerhet vad gäller datahantering, strömförsörjning och internetanslutning. Manövrering och övervakning sker nästan helt och hållet via fjärrstyrning. Dessutom öppnas åtkomstdörrarna med hjälp av smarta kort och PIN-koder eller fingeravtryck.
Översikt
- Projekt
- Demando GmbH
- Ort
- Kaiserslautern, Tyskland
- Bransch
- Colocation
- IT-infrastructure
- Utmaning
Nybyggnation blev nödvändig för lagefterlevnad
Höga krav på datasäkerhet och energieffektivitet
- Lösning
ECB-S-certifierat IT-säkerhetsrum i modulutförande med Rittal som totalentreprenör
Direkt frikylning (möjligt upp till 21 °C utetemperatur)
Placering av rack i kalla/varma gångar för hög energieffektivitet