Mitt bland åkrarna på slättlandet i den schweiziska kantonen Aargau ligger den lilla orten Lupfig med ungefär 3 000 invånare. Vem skulle kunna tro att det ligger en toppmodern och avancerad datorhall just där? I Lupfig finns Axpo WZ-Systems AG, en operatör av kritiska infrastrukturer för säker datakommunikation. Bland kunderna finns energibolag, järnväg, brandkår och säkerhetsmyndigheter som Axpo erbjuder kundanpassade lösningar inom krissäker datakommunikation via både de mobila och fasta näten. De är beroende av att deras tjänster är tillgängliga dygnet runt – samtidigt som de erbjuder maximal säkerhet. Rittal är deras starka teknikpartner för en stabil affärskritisk kommunikation
Våra kunder får ett allt större behov av krissäkra kommunikationslösningar. Rittal övertygade oss med sitt helhetspaket, framför det faktum att det går att styra rack och klimatsystem individuellt.
Redo för alla eventualiteter
Den allt större andelen kraft från sol- och vindkraftverk i elnätet kan medföra fluktuationer. Detta kan Axpos kunder inte acceptera eftersom samtal till brandkåren eller polisen absolut inte får avbrytas. Axpo uppfyller kundernas önskemål om säkra kommunikationslösningar med sin en egen IT-infrastruktur för Communication as a Service-lösningar och ett nätverksdriftcentrum som konstant är i drift. På huvudkontoret i Lupfig har Axpo ett eget högeffektivt fibernät med autonom strömförsörjning som garanterar dataanslutningar med högsta tillförlitlighet och tillgänglighet. Axpo finns representerat som operatör i flera olika datorhallar i Schweiz och i olika datacenter och har ett rikstäckande nätverk med åtkomstpunkter. När högkvarteret utvidgades kompletterade Axpo sin befintliga datorhall och byggde till ännu en hall med 55 19-tums TS IT-rack från Rittal. Den nya datorhallen är en spegelbild av den gamla. Man har därmed fått en redundant IT-infrastruktur. Samtidigt erbjuder nybygget tillräckligt med kapacitet för tillväxt – ytterligare en fördel för kunder som även de kan planera för framtiden. Det man i synnerhet uppskattar med Rittal-systemet är det modulbaserade konceptet hos TS-IT-racken, men också de olika strömskenorna och kylningen.
Datorhallen kyls med Rittal kyllösning, Liquid Cooling Package (LCP). Detta är ett klimataggregat som monteras på sidan av IT-racken. Det är också möjligt att installera aggregatet mellan två rack så att det räcker med ett aggregat för att kyla två skåp. Systemet använder kallvatten som kylmedium och klarar värmebelastningar på upp till 55 kW per rack. Det är baserat på en luft/vatten-värmeväxlare som använder det kalla vattnet för att kyla den uppvärmda luften i IT-racket. Börvärdet är alltid serverns tillufttemperatur som kan ställas in fritt av kunden. Kyleffekten är upp till 55 kW på endast 0,36 m² golvyta vilket innebär att datorhallens tillgängliga yta kan utnyttjas på bästa sätt. Höga vattentemperaturer för tillflödet ökar andelen indirekt frikyla, vilket samtidigt minskar driftskostnaderna.
Framgångsreceptet är bra planering
För att kunna bygga en datorhall som kan uppfylla de stora och varierande behoven hos krävande kunder under många år framöver krävs god planering i nära samarbete med teknikpartner. Tillsammans med Rittal har Axpo redan i ett tidigt skede undersökt olika varianter och bedömt deras för- och nackdelar och vilka optimeringsmöjligheter som de erbjuder. Axpo-COO Marcel Aumer skulle utan tvekan rekommendera andra att göra på samma sätt: ”Man måste alltid hålla sig à jour med vad som händer och befinna sig på plats för att kunna ingripa i tid och undvika obehagliga överraskningar.” Med en erfaren partner som Rittal blir datorhallsprojekt garanterat en framgång.