ATR Industrie-Elektronik GmbH i Krefeld byggde ett ställverk bestående av totalt 150 meter apparatskåp åt en fiberplattefabrik i USA. För att säkerställa ett enkelt godkännande i Barnwell, South Carolina, krävdes att anläggningen uppfyllde UL-kraven. I Europa är det IEC (International Electrotechnical Commission) som specificerar gällande standarder, men i USA är det UL:s (Underwriters Laboratories) regler som gäller. Och de är betydligt striktare. Det är därför inte lätt för anläggningsbyggare som vill exportera till Nordamerika. De behöver kunniga och kompetenta partner som Rittal.
UL är något vi kan – och tack vare Rittals leveranssäkerhet kan vi arbeta snabbt och hålla de deadlines vi lovat våra kunder.
Trångt tidsfönster
Anläggningen om nu kan tillverka 280 000 m3 fiberskivor per år är det största uppdraget för Siempelkamp-koncernen som ATR tillhör. Företaget levererar ställverk till alla Siempelkamp-företag. Och det med snäva tidsramar: Från beställning av order till driftsättning av en anläggning får det gå som högst ett och ett halvt år. Då är det viktigt att det går smidigt att få ett slutgodkännande av anläggningen enligt UL-standard. Till skillnad från IEC-standarder är UL-standarder i många fall mer detaljerade för den amerikanska marknaden. Anläggningen måste vara besiktigad och godkänd av en kontrollant innan den tas i bruk. Då kontrolleras och certifieras de olika materialen, komponenterna och slutprodukterna med avseende på driftsäkerhet. När det gäller UL fokuserar man i högre grad på person- och brandskydd.
En typisk detalj i UL-installationer är förreglingen av apparatskåp. Detta för att säkerställa att apparatskåpens dörrar inte kan öppnas när anläggningen är spänningssatt.
UL-listade komponenter
Förutom kunskap om hur man skapar en anläggning som uppfyller UL-kraven är det mycket viktigt att alla använda komponenter om möjligt är UL-listade. Det är därför Rittal är en av ATR:s prioriterade leverantörer. Till exempel är apparatskåpen i TS 8-serien och skensystemen redan UL-certifierade. Komponenterna i klimatanläggningarna och andra delar som exempelvis den nya energieffektiva LED-skåpsbelysningen är också UL-listade och kan därför användas utan problem. Rittals kvalitetslaboratorium är UL-ackrediterat.
Berört Siempelkamp-företag tar fram konstruktionsritningar och elscheman för ställverket. Elplanering sker praktiskt taget uteslutande i Eplan Electric P8 och tillhandahålls sedan av ATR.
Punktlig leverans och konsekvent datalagring
ATR utmärker sig genom sin internationella inriktning och absoluta punktlighet. En viktig förutsättning för detta är ett optimalt samarbete med leverantörerna. Just-in-time-leveranser från Rittal är särskilt viktiga för en smidig tillverkning. Två gånger i veckan kommer en påhängsvagn fylld med olika skåp och andra komponenter. Man har ett eget lager för tillfällig förvaring som ökar flexibiliteten ännu mer.
På ATR arbetar man redan med framtidens ställverkskonstruktioner. I centrum står digitaliseringen. Ett av målen är att uppnå konsekvent datahantering. Enligt ATR är Rittals produktspecifikationer på webbplatsen och i Eplan Data Portal både exakta och fullständiga. Den automatiska kabeldragningen bestäms redan under planeringsfasen och läggs in i konstruktionsritningarna så att kabellängderna automatiskt kan kapas till. För att göra kabeldragningen till en papperslös process har företaget för avsikt att börja använda surfplattor för planeringen. Godkända dokument kan med en enkel knapptryckning kombineras och redigeras för att skapa jobblistor – helt regelbaserat.
Översikt
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Ort
- Krefeld, Tyskland
- Bransch
- Electrical-and-Automation
- Utmaning
150 meter långt ställverk för USA-projekt
Just in Time-leverans av TS 8-styrskåp enligt UL-standard
- Lösning
UL-märkta TS 8-apparatskåp, skensystem, klimatsystem och energieffektiv LED-skåpsbelysning