Modulära skåpsystem används ofta för kapsling av fristående lösningar – men de är inte alltid det bästa alternativet. Något som hittills har underskattats är fördelarna med fristående skåp som VX SE. Rittals fristående skåp är en perfekt länk mellan Rittal AX kompakta kapslingar och VX25 modulskåp. VX SE imponerar med ännu snabbare beställning och montering, enklare uppbyggnad och högre säkerhet samt systemkompatibilitet. VX SE erbjuder nya användningsmöjligheter för installationer i trånga utrymmen inom byggnadsautomation, till exempel som installationsfördelare, med en 300 mm djup version.
Om apparatskåp ska användas som fristående lösningar har de nya fristående skåpen VX SE från Rittal ett avsevärda fördelar jämfört med modulära skåpsystem. De används inom många områden inom industri och byggnadsteknik. Typiska användningsområden är till exempel kompakta maskiner och installationer där energidistributions- och automatiseringskomponenter kan placeras i ett fristående apparatskåp.
Snabbt: Till skillnad från modulära skåp med stomme och löstagbara sidogavlar har det fristående skåpet ett hölje tillverkat i ett stycke av plåt eller rostfritt stål. De fasta sidogavlarna inklusive taket innebär färre enskilda komponenter, vilket innebär att beställning och montering blir betydligt enklare och snabbare. Då sidogavlarna, taket och ramen redan är ledande anslutna finns inget behov av en separat jordning till ramen, vilket sparar ytterligare tid.
Säkert: Eftersom det inte förekommer några mellanrum mellan sidogavlarna, taket och ramen kan smuts och damm inte samlas, vilket ökar säkerheten. Redan i grundversionen har VX SE kapslingsklass IP 55, slagtålighet IK 10, automatisk potentialutjämning, hög stabilitet tack vare enorm vridstyvhet samt lastkapacitet på 1,5 ton. Vid krav på högre skyddsklass vid användning i utmanande miljöer finns Rittals fristående skåp tillgängliga med en kapslingsklass på IP 66 och NEMA 4/4x. Integrerade flänsplåtar i golvet förenklar kabeldragningen och ger en ergonomisk förberedelse för kabelinföringen.
Enkelt: Enorm besparingspotential erhålls till exempel om anläggningstillverkare använder det fristående skåpet med en bredd på upp till 1 800 mm. Det kan till exempel ersätta små modulkombinationer på upp till tre modulskåp. Det innebär att det inte behövs några packningar, inga tillbehör för hopbyggnad, mellanstycken för montageplåtar eller flera socklar – vilket minskar tiden för montering och installation.
Kompatibelt: För att bevara fördelarna med VX25-monteringssystemet när det gäller installation av de inre komponenterna har Rittal gjort sitt nya fristående skåp ”VX25-kompatibelt”. Anläggningstillverkare behöver inte tänka om när de byter till VX SE, varken när det gäller konstruktion eller montering – allt förblir detsamma. Eftersom profilen i golvet på VX SE är identisk med VX25 är det enkelt att överföra och montera VX-tillbehören för golvinstallation, t.ex. golvplåtar eller kabelränneskenor. VX-kompatibiliteten i skåpen möjliggörs genom användning av adapterskenor. På så sätt kan t.ex. chassi, skensystem och delmontageplåtar från VX25 enkelt monteras i VX SE. Därmed kan hela VX SE installeras med VX25-tillbehör. Fördelen: Anläggningstillverkare behöver inte några speciella tillbehör för installation inuti i det fristående skåpet, utan kan enkelt använda befintliga tillbehör från modulskåpsystemet.
Mångsidigt: För användning inom byggnadsteknik (uppvärmning/luftkonditionering/ventilation) erbjuder Rittal även VX SE med ett djup på 300 mm. Installatörer drar nytta av de många inredningsmöjligheterna, de flexibla kabelinföringsalternativen med det nya, modulära kabelinföringssystemet samt individuella och snabba modifieringar som utskärningar i kapslingen.
”Rittal tror på kraften hos det enkla”. Med VX SE erbjuder Rittal en smart kombination av systemskåp och tekniken för fristående skåp – och därmed en mängd fördelar som gör det möjligt för maskin- och anläggningskonstruktörer att öka produktiviteten.