Energiförbrukningen är en viktig faktor för en ekonomisk IT-drift. Det är viktigt med maximal transparens för förbrukningen. Därför har Rittal integrerat omfattande mätfunktioner för en detaljerad energianalys i sin nya PDU-produktserie (Power Distribution Unit). Smarta varianter underlättar koppling per utgång och anslutning av åtkomstkontroller. PDU:erna kan konfigureras online. Därmed kan IT-användare snabbt och enkelt implementera högkvalitativ strömfördelning efter individuella behov i alla IT-rack. Med smart energiförsörjning har Rittal tydligt vidareutvecklat sitt utbud av IT-infrastruktur, som omfattar IT-kylning, övervakning, fysisk säkerhet och nyckelfärdiga datorhallar inklusive molntjänster, för att möta de framtida kraven i IT-världen.
Det uppskattas att datorhallar förbrukar upp till 500 miljarder kilowattimmar energi globalt. Behovet kan till och med öka till 2 000 miljarder kilowattimmar fram till 2030. Även för Tyskland räknar experter med ett ökande energibehov för IT-system, som drivs av ny teknik som 5G-nät och Sakernas internet.
Det har därför blivit allt viktigare för datorhallsoperatörerna att mäta och optimera energiförbrukningen. Med en ny PDU-produktserie erbjuder Rittal nu omfattande funktioner för energimätning i IT-racket och bidrar till att minska IT-driftskostnaderna i datorhallen.
– Trots många effektivitetsvinster som tidigare har uppnåtts inom IT fortsätter energiförbrukningen i många datorhallar att öka. Med vår nya serie av PDU-produkter hjälper vi datorhallsoperatörerna att analysera energikostnaderna exakt och att få ut så mycket som möjligt av potentiell kostnadsoptimering, säger Luis Brücher, Vice President Product Management IT på Rittal.
Fem modeller för alla tillämpningar
Den nya PDU-generationen består av fem grundmodeller som är baserade på varandra och som kan konfigureras individuellt:
- Rittal PDU Basic (enkel strömfördelning)
- Rittal PDU Metered (mätning per fas)
- Rittal PDU Metered Plus (mätning per uttagslist)
- Rittal PDU Switched (mätning per fas, kopplingsfunktion per utgång)
- Rittal PDU Managed (mätning och koppling per utgång)
Varianten ”PDU Basic” arbetar passivt och övertar energidistributionen i IT-racket. Varianten ”PDU Metered” innehåller mätfunktioner per fas för exempelvis spänning, effekt, frekvens och andra data. För modellen ”PDU Metered Plus” är det dessutom möjligt att registrera energidata för varje uttagslist. Modellen ”PDU Switched” möjliggör mätning per fas och har omkopplingsbara uttagslister. Produktvarianten ”PDU Managed” förenar funktionen hos Metered Plus och Switched, och möjliggör alltså energifördelning och dataregistrering per uttagslist samt energihantering med kopplingsfunktioner per kontaktplats.
Utrymmesbesparande format, montering utan verktyg
En av egenskaperna hos den nya PDU-generationen är den smala konstruktionen. Därmed gör Rittal det möjligt at montera PDU:er i Zero-U-utrymmet, dvs. utrymmet mellan sidoväggen och 19 tums montageram. Inga höjdenheter blockeras och även om IT-racket är fullt är det möjligt att utföra underhåll och installation. I Rittals IT-rack kan monteringen utföras utan några extra verktyg med hjälp av clips-fästena på 19-tumsramen, i IT-rack från tredje part utförs monteringen med hjälp av medföljande universalfästen.
Modulsystem för maximal flexibilitet
Utöver ett stort antal PDU-lagerartiklar möjliggör ett modulärt produktionskoncept även individuella konfigurationsalternativ. Därmed är det möjligt att anpassa PDU:n optimalt till den aktuella tillämpningen. Kunder kan bland annat själv välja längd på kablarna, anslutningskontakter eller antal och typ av uttag. En nyhet är konfigurationen av skyddskontaktutgångarna. Man kan även konfigurera ytterligare moduler till en PDU, till exempel en differentialströmmätning eller ett överspänningsskydd. Enskilda komponenter som PDU-styrkortet och överspänningsskyddet kan tack vare modulkonstruktionen bytas ut under pågående drift, vilket ökar datorhallens tillgänglighet.
Konfigurator: Enkel beställning, snabb leverans
Rittal har utvecklat en webbkonfigurator för snabb och enkel beställning. Den vägleder kunden enkelt genom alla konfigurationsmöjligheter till den önskade lösningen.
Säkerhet via fjärråtkomst och övervakning
Säkerhet och övervakning är viktiga funktioner för smarta PDU:er. Därmed är det möjligt att övervaka upp till två installerade elektroniska handtag på ett IT-rack som en del av åtkomstkontrollen. Andra inbyggda funktioner, som larmrelä, en digital ingång och larmsignal, möjliggör flexibel integrering av PDU:n i ett övergripande IT-säkerhetskoncept. Dessutom kan de givare som finns tillgängliga för övervakningssystemet CMC III integreras för att registrera omgivningsdata som temperatur, fuktighet eller status för brytarkontakter. Det finns även ett tillval för jordfelsövervakning. PDU:ns intelligenta logikelement kan till exempel förhindra att dörrar öppnas om en potentiellt farlig situation på grund av läckströmmar via PE (Protective Earth) eller andra vägar i IT-racket har upptäckts.
För fjärrhantering har PDU:erna en inbyggd webbserver. Den har ett intuitivt webbgränssnitt till förfogande för administratören. Åtkomsträttigheterna till webbservern kan automatiseras via vanliga katalogtjänster som Active Directory. Förutom den detaljerade och grafiska presentationen av mätvärdena på webbgränssnittet kan PDU-parametrarna även avläsas via SNMPv3 från överordnade DCIM-programvarusystem (Data Center Infrastructure Management). De vanligaste protokollen stöds, t.ex. TCP/IPv6, TLS och OPC-UA.
Praktiskt: PDU:er i användning från Edge till Colocation
För varje produktmodell finns det konkreta tillämpningar. Till exempel stöds belastningshanteringen i IT-racket av en ”Metered PDU”. IT-experter kan därmed se om IT-kylningen är optimalt anpassad efter belastningen av de aktiva komponenterna. En mätning per uttagslist, som stöds av modellen ”Metered Plus”, möjliggör detaljerad avräkning av varje förbrukare. Operatörer av Colocation-datorhallar kan använda den här varianten för att övervaka uthyrda serverplatser eller hela IT-rack baserat på kostnaderna. Kopplingsfunktionen ”PDU Switched” gör det möjligt att vid behov bryta eller återansluta strömförsörjningen till enskilda uttagslister. Detta underlättar administrationen av fjärrdrivna IT-anläggningar, som autonoma Edge-datorhallar. Modellen ”PDU Managed” möjliggör mätning och koppling per utgång för en användardefinierad avräkning med full kontroll över uttagslisterna. Särskilt vid stora decentraliserade Edge-infrastrukturer är Managed PDU:er det perfekta verktyget för att registrera kostnaderna per plats och samtidigt fjärrövervaka IT-systemen.
Översikt: Viktiga fakta och kundnytta
- Omfattande mätfunktioner för detaljerad energianalys i datorhallen
- Kan konfigureras flexibelt och anpassas optimalt efter respektive användning på företaget
- Integrerade övervakningsfunktioner ökar säkerheten för hela IT-infrastrukturen
- Snabb och utrymmesbesparande montering
- Fjärradministration med högsta möjliga åtkomstsäkerhet