Hastighet efterfrågas: Industriell omvandling kräver att produktionsföretag bygger upp nya IT- och OT-infrastrukturer för Edge-tillämpningar snabbare än tidigare. En förutsättning för detta är racksystem som baseras på en omfattande modulkonstruktion och som gör det enkelt, säkert och hållbart att skapa individuella lösningar. Svaret på dessa krav är Rittals nya VX IT-racksystem som presenterades på Hannover-mässan Digital Days 2020.
Nya tekniker som Industrial Internet of Things (IIoT), artificiell intelligens (AI) eller 5G behöver tillförlitliga IT- och OT-infrastruktursystem för Edge-tillämpningar direkt i produktionen. För att företagen ska förbli konkurrenskraftiga måste uppbyggnaden resp. utbyggnaden av IT- och OT-infrastrukturen ske snabbt för den nödvändiga datoreffekten. Rittal erbjuder stöd för detta med det nya racksystemet VX IT. Nyutvecklingen sätter standarden för snabb och framtidssäker uppbyggnad av nya IT- och OT-infrastrukturer.
VX IT står för snabbhet, flexibilitet och modularitet. Men även för säkerheten så att våra kunder är bäst rustade för framtidens IT-scenarier – även i morgondagens smarta fabrik.
Modern skåpplattform sätter tempot
Med VX IT har Rittal utvecklat en ny generation av IT-rack: världens snabbaste IT-rack. Det har en universell modulkonstruktion och kan användas som nätverks- och serverskåp i många olika Edge-tillämpningar. En unik fördel för kunderna: alla VX IT-varianter som har designats med konfiguratorn har testats och certifierats enligt internationella standarder som UL 2416, IEC 60950 och IEC 62368. Därför behövs inte någon ytterligare certifiering av det konfigurerade systemet. Det betyder maximal frihet och säkerhet för uppbyggnaden av nya IT-infrastrukturer. Med den här lösningen sparar IT-chefer värdefull tid vid planering och upphandling och kan dessutom vara säkra på att alla komponenter stämmer perfekt överens med varandra.
En onlinekonfigurator guidar användaren steg för steg genom valet av komponenter och gör direkt en rimlighetskontroll.
Digital beställningsprocess
Snabbare än någonsin tidigare förverkligar företag nya infrastrukturer med VX IT, från fristående nätverksrack i tillverkningshallen till kompletta Edge-datorhallar i utspridda produktionsanläggningar. För detta syfte maximerar Rittal den fullständiga digitaliseringspotentialen till nytta för kunderna: Hela processen, från val, konfiguration och beställning och ända fram till leverans stöds digitalt och är helt transparent. Under konfigurationen byggs en 3D-modell inklusive tillbehör succesivt upp. Den färdiga 3D-modellen kan återanvändas av användaren. Den individuellt designade versionen av IT-racket tillverkas med högsta kvalitet i en toppmodern tillverkningsanläggning. Vår optimerade logistik betyder att leveranserna är snabba och i tid.
Maximalt kompatibel och framtidssäker
VX IT erbjuder kompatibilitet med befintliga Rittal RiMatrix-system och andra IT-infrastrukturer som har skapats med Rittal-komponenter. Därmed är det möjligt att ersätta enskilda komponenter i befintliga datorhallar samt expandera datorhallar efter önskemål. Företag kan till exempel expandera befintliga RiMatrix-installationer med nya VX IT och även använda VX IT-specifika komponenter för kylning, UPS eller övervakning. Detta ger investeringssäkerhet för befintliga Rittal-datorhallar.
Snabb montering utan verktyg
Alla som arbetar i en datorhall vill ha en smart utformad lösning som är enkel att använda. Rittal har fokuserat på detta under utvecklingen av VX IT. Monteringen av IT-racket sker till största delen utan verktyg med hjälp av tidsbesparande SnapIn-teknik. Höjdenheterna och stämmönstren är markerade, vilket gör det enklare att ställa in 19 tums avstånd mellan nivåerna. Alla plana delar som sidogavlar eller takplåtar monteras snabbt och enkelt med hjälp av snäppfästen och positioneringshjälp. De nya vertikalt delade sidogavlarna, som finns som tillbehör, ger användaren bättre åtkomst vilket gör installations- och servicearbetet snabbare. De vertikalt delade sidogavlarna är försedda med enkla gångjärn och kan alltså öppnas som dörrar och är ändå enkla att ta av. Det finns även horisontellt delade sidogavlar som underlättar åtkomsten till exempelvis servrar.
Kan belastas med upp till 1 800 kg
En annan viktig egenskap hos VX IT är dess höga stabilitet: Tack vare en förbättrad ramkonstruktion får IT-skåpet bättre stabilitet i 19-tums vertikalprofil än tidigare modeller. Lastkapaciteten har verifierats både genom interna tester hos Rittal och genom extern certifiering av Underwriters Laboratories (UL). Det finns två varianter: Skåpet ”VX IT standard” klarar en statisk belastning på 1 500 kg enligt Rittals testprocedur eller 1 200 kg i enlighet med UL-certifieringen. Varianten ”VX IT dynamic” klarar en belastning på 1 800 kg enligt Rittals testprocedur eller 1 500 kg i enlighet med UL-certifieringen.
Allt som ett rack behöver
Det finns ett brett utbud av tillbehör för individuell konfiguration av VX IT. Bland annat alternativ för dörrar och sidogavlar, golv och tak, men även innovationer som exempelvis den nya LED-statuslisten. Andra tillbehör inkluderar utdragbara delar och hjälpmedel för kabelhantering samt lösningar för övervakning, strömförsörjning och tillgångshantering i IT-racket. För inomhusinstallation finns det komponenter som PDU:er, UPS-enheter, IT-kylsystem, samt övervakningslösningar, men även moduler för tidig upptäckt av och släckning av bränder.