Rittals smålådor och kompaktapparatskåp har använts miljontals gånger världen över. Lanseringen av de nya serierna AX och KX ger användarna många fördelar. Rittal erbjuder många olika verktyg för att hjälpa dem att konvertera sina tillämpningar till de nya serierna och kunna utnyttja fördelarna med kontinuerliga data.
Med de nya kompaktapparatskåpen AX och de små kapslingarna KX har användaren tillgång till ett passande utförande för varje uppgift. 30 % kortare monteringstid, 30 % mer utrymme för kablar och 30 nya funktioner är de viktigaste fördelarna med de nya serierna.
Enkelt att konvertera stycklistor
Rittal erbjuder olika typer av stöd för att göra övergången till de nya smålådorna och kompaktapparatskåpen så enkel som möjligt för sina kunder. Det finns till exempel en konverteringshjälp online (www.rittal.de/ct-axkx) som baseras på stycklistor i Excel. Användaren kan ladda upp en befintlig stycklista – till exempel från ett befintligt projekt – på webbplatsen och få en motsvarande konverterad stycklista med de nya AX- resp. KX-komponenterna.
För användare som använder Eplan Data Portal för sina projekt finns det ytterligare ett bekvämt sätt att använda den nya varukorgfunktionen i Eplan Data Portal. Du kan ladda upp en komplett projektstycklista i Data Portals varukorg. Alla Rittal-komponenter, inklusive tillhörande makron för de nya lådorna och kompaktapparatskåpen, finns sedan tillgängliga i artikeldatabasen. Användaren sparar mycket tid jämfört med enstaka nedladdningar.
Migrationsverktyg i Rittal Configuration System
Det finns även en bekväm konverteringshjälp för kunder som konfigurerar sina lådor och kompaktapparatskåp med Rittal Configuration System. Konfiguratorn använder ett elektroniskt sparat regelverk. En rimlighetskontroll förhindrar att fel eller olämpliga tillbehör visas.
Även de mekaniska bearbetningarna, till exempel utskärning för filterfläktar, skapas direkt i Rittal Configuration System. Användare som redan har konfigurerat projekt på det här sättet kan enkelt överföra den befintliga konfigurationen till det nya migrationsverktyget. När verktyget har startats ger ett trafikljussystem en snabb överblick: Grönt betyder att alla nödvändiga komponenter har överförts till den nya konfigurationen. En gul symbol betyder att användaren bör kontrollera konfigurationen. På grund av andra mått kan det hända att utskärningar som tidigare har gjorts mitt på dörren ska förskjutas något. Rött betyder att rimlighetskontrollen i Rittal Configuration System har upptäckt ett problem. I de flesta fall handlar det om en kollision mellan komponenter. Med några få musklick kan användaren korrigera konfigurationen och vid behov komplettera den. Utöver 3D-modellen av det nya kompaktapparatskåpet AX eller de små kapslingarna KX finns det även en stycklista och bearbetningsprogram för de mekaniska bearbetningsmaskinerna för nedladdning.