Det är en grundläggande förutsättning för Industri 4.0 att maskiner och anläggningar kan kommunicera med varandra. För att göra det möjligt att integrera redan befintliga kylaggregat i serien Blue e i Condition Monitoring- och IoT-system erbjuder Rittal nu en speciell adapter som möjliggör omfattande kommunikationsmöjligheter.
Digitaliseringen står högt på agendan hos många industriföretag. Men vad ska man göra om maskiner och anläggningar inte har tillräckligt med kommunikationsgränssnitt? En digital uppgradering av befintliga maskiner och anläggningar med eftermonterad kommunikationsteknik kan vara den perfekta lösningen. Rittal har till exempel lanserat en adapter för sina Blue e-kylaggregat som gör det möjligt att ansluta enheterna till smarta Condition Monitoring- och IoT-system.
Ökad anläggningstillgänglighet
Med den nya adaptern är Condition Monitoring av upp till tio kylaggregat möjligt i master-slav-kombination. Utöver registrering av data är det även möjligt att göra effektivitetsanalyser av kyllösningen. Det är även möjligt att övervaka enheterna för fel eller överskridning av gränsvärdena med automatiska meddelanden. Detta ger ökad tillgänglighet och förhindrar dyra driftstopp.
Den nya adaptern passar till alla enheter i Blue e-serien som arbetar med en Comfort-Controller. Såväl vägg- och takmonterade kylaggregat i serien Blue e är redo för Industri 4.0. Detta gäller både standardaggregat och versioner i rostfritt stål. Rittals kylaggregat som är Nema 3R/4- och Nema 4X-klassificerade är även perfekt att ansluta till IoT-tillämpningar. Dessa används ofta utomhus. Vanliga exempel på sådana utomhustillämpningar är anläggningar för förnybar energiproduktion, t.ex. sol- eller vindkraftsanläggningar. Eftersom dessa ofta installeras på avlägsna platser är det viktigt att kunna fjärrövervaka styranläggningen och ställverket.
Enkel idrifttagning
Integreringen av kylaggregat i serien Blue e i överordnade system sker i kombination med IoT-gränssnittet som Rittal har lanserat för aggregaten i den efterföljande serien Blue e+. Eftersom IoT-gränssnittet inte kan kommunicera direkt med de äldre Blue e-aggregaten har Rittal utvecklat den nya IoT-adaptern. Konfigurering och driftsättning sker snabbt, bekvämt och helt utan programmering via webbservern som är integrerad i IoT-gränssnittet.