Carcasă din plastic Ex AX

Siguranță certificată - Noile carcase din plastic Ex AX pentru zonele periculoase din exterior

Carcasa din plastic Rittal Ex AX stabilește noi standarde pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive, fie în industria petrochimică, în producția de energie sau în medii generatoare de praf. Aceste carcase moderne oferă o protecție excepțională pentru sistemele de control sensibile din zonele 1 sau 2 sau 21 și 22, cum ar fi în rafinării sau pe platformele petroliere.

Descoperiți diversele caracteristici ale carcasei din plastic Ex AX

Carcasa din plastic Ex AX oferă opțiuni simple și flexibile de amenajare interioară, datorită numeroaselor domuri de fixare în carcasă și sprijină astfel conceptul de sistem Rittal testat.

Amenajare interioară în grilă de 25 mm cu unghi universal pentru montarea șasiului și șinelor.

  • Placa de montare poate fi pur și simplu înșurubată pe bolțurile pre-asamblate din față
  • împământare ușoară a plăcii de montare, posibilă și ulterior, folosind găuri pentru gaura cheii
  • Grila de măsurare imprimată facilitează asamblarea componentelor
  • Izolația dublă prin bandă de protecție împotriva ploii integrată pe marginea superioară și inferioară a ușii pentru a proteja izolația de praf și apă de ploaie și rezistența ridicată la UV asigură o capacitate excelentă în aer liber, chiar și în condiții extreme.< /li>
  • Oferă protecție în conformitate cu Clasa de protecție IP 65/NEMA 4X.
  • Suporturile de montare pe perete sunt ușor de atașat din exterior, păstrând în același timp UL
  • În mod alternativ, poate fi utilizată fixarea la stâlp, care este înșurubat direct în piulițele externe de presare

Tocul de armare integrat al ușii este echipat cu cupole de montare pentru o și mai mare flexibilitate de instalare.

Datorită posibilității de utilizare a accesoriilor sistemului Rittal, șasiul, șinele și buzunarele pentru diagrama de circuit, de exemplu, pot fi montate direct pe interiorul ușii.

Încuietoarea ușii poate fi instalată cu ușurință fără nicio prelucrare mecanică pentru a asigura ușa deschisă.

Carcasa din plastic Ex AX este disponibilă din stoc, permițând livrări rapide și un răspuns prompt la cerințele proiectului.

Aflați mai multe despre carcasele din plastic Ex AX și asigurați acum siguranță și fiabilitate maximă pentru utilizarea în medii potențial explozive.

Siguranța în prim plan:

  • Aprobat pentru zonele 1 și 2 sau 21 și 22 în conformitate cu 2014/34/UE
  • Protecție la aprindere conform EN 60 079 (Ex e) și protecția carcasei (Ex tb)
  • UL 746 pentru F1-Outdoor și UL 508A pentru dulapuri industriale
  • Comportament la foc: certificat UL 94 V-0
  • Izolație de protecție conform clasei II la 1000 V CC pentru protecție personală

Carcasa din plastic Ex AX îndeplinește în mod fiabil toate aprobările menționate mai sus și asigură cele mai înalte standarde de siguranță.